Alimentation 19" AC/DC pour MicroTCA, sans gestion, Double Full-Size
- Tension d’entrée large portée 90 ... 264 VAC
- Correction du facteur d’alimentation active
- Construction compatible avec AdvancedMC double taille
- Câble de partage à courant unique pour opération de redondance
- Correspond à la classe B CEM conformément à la norme EN 55022
- Sans régulateur de gestion de l’alimentation MicroTCA
- Entrée secteur à l’avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes MicroTCA
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 300 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 25 A
- Tension 2 : 3,3 V
- Intensité 2 : 3 A
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 186,65 mm
- Hauteur en mm : 148,3 mm
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
Le bloc d’alimentation MTCA 300 est un module d’alimentation exceptionnellement efficace pour les applications MicroTCA. Sans PM EMMC, il est adapté aux applications sans gestion du matériel MicroTCA ou peut être utilisé dans des systèmes ayant le PM EMMC sur la carte fond de panier.
Données de sortie pour Ta = ‐25 ... 55 °C avec refroidissement forcé de 20 cfm (pieds cubes par minute)
Connecteur FCI 51720‐10202402AA ou Molex 87631‐2019
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation MicroTCA, hauteur double (148,3 mm), largeur Full-Size (6 F), profondeur 186,65 mm, connecteur Molex SSI, face avant avec poignée et joint CEM (montés) | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.