Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
- Plate-forme de surveillance environnementale du datacenter
- Design compact, Installation aisée dans un rack de datacenter
- Interface utilisateur via navigateur internet pour la configuration, la surveillance et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs ou dispositifs par port de gestion avec une longueur de câble allant jusqu’à 40 m
- Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
- Prend en charge les protocoles de réseau standard de l'industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Unité de gestion
- Application : Passerelle de communication
- Hauteur en U : 1 U
- Hauteur en mm : 45 mm
- Largeur en mm : 250 mm
- Profondeur : 45 mm
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Température ambiante : 5 à 60 °C
- Matériau : Aluminium
- Finition : Revêtement poudré
- Humidité relative : De 5 à 90 %, sans condensation
- Écran d’affichage : LCD
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
La passerelle de communication nVent SCHROFF Guardian Management Gateway est une plate-forme de surveillance de l’environnement conçue pour détecter, suivre, enregistrer et alerter les paramètres relatifs à la santé et la sécurité dans une infrastructure de datacenter informatique.
Le cœur de la plate-forme est une unité de commande compacte, hauteur/profondeur 1 U, largeur 250mm; elle peut être installée comme unité 19" ou dans n'importe quel espace disponible au sein d'un rack dans un datacenter.
Le Management Gateway offre trois ports de gestion de capteur ; chaque port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec une longueur totale de câble de 40 mètres par port, permettant à une seule unité Management Gateway de surveiller plusieurs racks ou des allées de racks complètes.
Outre la surveillance des paramètres physiques tels que la température, l’humidité, la présence de fumée, l’état de la porte ou la présence d’eau, la Management Gateway peut également superviser l’échangeur thermique nVent SCHROFF RackChiller et les refroidisseurs In-Row - avec une simple installation Plug-and-Play.
Une interface Web intégrée permet de procéder à une configuration simple du Management Gateway, incluant des fonctions de sécurité, la configuration des capteurs, la gestion des utilisateurs, ainsi que la régie des alarmes et des enregistrements.
L’accès principal au Management Gateway s’effectue par l’interface réseau 1 GBE, prenant en charge des protocoles de normes industrielles tels que SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP et HPI.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Passerelle de communication Guardian Management Gateway, Aluminium, revêtement poudré, noir ; 3 x interfaces USB ; Ethernet RJ 45, 10/100/1000, 3 x ports de capteur RJ 45, Écran d’affichage LCD, tension d’entrée 12 VDC pour alimentation externe | 1 | |
2 | Alimentation avec entrée IEC320-C14 (entrée 100 à 240 VAC, sortie 12 VDC), câblage d’alimentation voir accessoires | 1 | |
3 | Guide de démarrage rapide | 1 | |
4 | Tournevis Torx | 1 |
RESSOURCES
Fiches techniques
Fiche commerciale
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.