Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Dispositif d’insertion / extracteur 107-50

  • Avantage mécanique de 4,5 : 1
  • Conçu pour les applications de châssis en tôle
  • Épaisseur des cartes de circuit imprimé 1,6 mm (0,063 "), 2,4 mm (0,093 po), 3,2 mm (0,125 po)
  • Construction aluminium
  • Fournit une aide à l’insertion et l’extraction
  • Disponible avec finition du film chimique anodisée noire ou transparente
Plus

N° référence

107-50-3
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série 107-50 fournit un avantage mécanique de 4,5 : 1 pour l’insertion et l’extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur haute densité et plusieurs connecteurs. Conçu pour les boîtiers en tôle avec un circuit « U » pour l’actionnement. Construite en alliage d’aluminium 6061-T6, la série 107-50 est idéale pour les applications exigeantes.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.

CERTIFICATIONS

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink