Coffret mural Epcase 10", 12 U, 280P
- Montants 10" réglables en profondeur au pas de 25 mm
- Entièrement prémonté
- Passage de câbles par le dessus ou le dessous ; l’ouverture de passage des câbles peut être équipée d'un joint balai
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 12 U
- Hauteur en mm : 612 mm
- Largeur en mm : 345 mm
- Profondeur : 280 mm
- Poids : 23 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
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
Coffret mural 10" multifonction avec flancs à charnières.
La poignée à levier et le cylindre de sûreté ne peuvent pas être réalisés a posteriori.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret, Forme C, Acier, 2 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Porte vitrée avec serrure (clé n° 2233), cadre, Acier, 1,5 mm, RAL 7035, Verre Securit, 4 mm | 1 | |
3 | Flanc, Acier, 1,5 mm, RAL 7035 | 2 | |
4 | Montants 10", Acier, 1,5 mm, finition AlZn | 2 | |
5 | Joints balais | 2 | |
6 | Kit de fixation murale | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.