Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 43 U 2020H 600L 800D, RAL 7021/7035
- Porte avant en verre de sécurité (gris fumé) ; porte arrière pleine en acier
- Perforations 19" sur les montants avant et arrière
- Indice de protection IP 40
- Pièces d’habillage à fleur avec le bâti
- Bâti vissé, cadres en fonte d'aluminium moulée et profilés aluminium extrudés, pièces d’habillage à fleur avec le bâti
- Charge statique admissible 400 kg
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Eurorack
- Matériau du bâti : Aluminium
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris clair
- Code couleur de l'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 43 U
- Hauteur en mm : 2020 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 400 kg
- Classe de protection : IP40
- Conformité : IEC 60297-3-100
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
Baie en aluminium avec porte avant en verre et porte arrière en acier, avec capacité de charge de 400 kg.
Veuillez commander le socle séparément.
Autres dimensions disponibles
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre 19", composé de 2 cadres moulés en fonte d'aluminium, RAL 7021, 4 montants en aluminium extrudé avec poinçonnage 19" | 1 | |
2 | Flanc, Acier, 1 mm, fixation avec 2 vis quart de tour chacun, couleur RAL 7035 (gris clair) | 2 | |
3 | Toit avec ouïes d'aération, Acier, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Enjoliveurs, Acier, 1 mm, RAL 7021 (pour une finition esthétique supérieure et inférieure de l’espace de montage avant) | 2 | |
5 | Porte arrière, Acier, 1 mm, Angle d’ouverture 120°, serrure de sécurité avec 2 clés, RAL 7035 | 1 | |
6 | Porte vitrée, verre Sécurit, 6 mm, gris fumé, Angle d’ouverture 120°, serrure de sécurité avec 2 clés | 1 | |
7 | Pied, Aluminium | 4 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.