Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour la gestion thermique

Filtrer par

Filtrer par

Il n’y a pas de produits à filtrer.

Produits | 29 résultats

Tapis de filtre à air de remplacement pour tiroir de ventilation 19", 2 U, avec turbine tangentielle

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
20705-008

Tapis de filtre à air de remplacement pour configurations d’unité de ventilation 19po, régulé, 3 Ventilateurs

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-169

Tapis de filtre à air de remplacement pour configurations d’unité de ventilation 19po, régulé, 6 Ventilateurs

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-170

Tapis de filtre à air de remplacement pour configurations d’unité de ventilation 19po, 3 Ventilateurs

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-243

Tapis de filtre à air de remplacement pour configurations d’unité de ventilation 19po, 6 Ventilateurs

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-244

Tapis de filtre à air de remplacement pour configurations d’unité de ventilation 19po, 9 Ventilateurs

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-245

Tapis de filtre à air de remplacement pour configurations d’unité de ventilation 19po, 12 Ventilateurs

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-246

Tapis de filtre à air de remplacement pour déflecteur d’air 19po 1 U, 6 Ventilateurs

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-331

Tapis de filtre à air de remplacement pour ventilateur soufflant 19po 3 U, Axial

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-868

Tapis de filtre à air de remplacement pour ventilateur soufflant 19po 2 U, Axial

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60713-501

Visserie de fixation pour grille en matière plastique

  • Type de produit : Kit de montage
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
21102-014

Kit de montage pour grille de protection métallique

  • Type de produit : Kit de montage
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
21102-015

Câble de raccordement pour ventilateurs DC ou sortie d’alarme

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Longueur : 2000 mm
N° référence
60715-007

DIN Rail Adapter in Accordance With DIN 43880

  • Type de produit : Adaptateur
  • Compatible avec : Alimentations 19”
  • Quantité par colis : 1
N° référence
11000-002

Kit de montage pour 1 ventilateur de remplacement AC ou DC

  • Type de produit : Kit de montage
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
21102-013

Grille de protection, métal, à visser

  • Type de produit : Grille
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60197-019

Grille de protection, plastique, à visser

  • Type de produit : Grille
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60225-053

Grille de protection, plastique, encliquetable

  • Type de produit : Grille
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
N° référence
60225-052

Ventilateur AC, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 25 mm
    • Tension AC: 115 V
N° référence
20713-146

Ventilateur AC, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 25 mm
    • Tension AC: 115 V
N° référence
20713-147

Ventilateur AC, 115 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Tension AC: 115 V
N° référence
20713-244

Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 25 mm
    • Tension AC: 230 V
N° référence
20700-001

Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 25 mm
    • Tension AC: 230 V
N° référence
20713-142

Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Tension AC: 230 V
N° référence
20713-243

Ventilateur CC, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 32 mm
    • Tension CC : 12 V
    • Puissance : 8 W
N° référence
60713-600

Ventilateur CC, 12 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Tension CC : 12 V
    • Puissance : 8 W
N° référence
20713-241

Ventilateur CC, 24 V, 119 x 119 x 25,5 mm, 171 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 25,5 mm
    • Tension CC : 24 V
    • Puissance : 7 W
N° référence
20713-172

Ventilateur CC, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Tension CC : 24 V
    • Puissance : 8 W
N° référence
20713-240

Ventilateur CC, 48 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Tension CC : 48 V
    • Puissance : 8 W
N° référence
20713-242
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink