Vaste portefeuille de composants AdvancedTCA :
- Alimentations électriques
- Composants de gestion
- Tiroirs de ventilation
- Panneau d’obturateur (avec et sans déflecteur)
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 39 résultats
Face d’obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, profil Al 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Application : Face avant
- Compatible avec : Systèmes
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Hauteur en mm : 8 mm
- Largeur en F : 6 F
- Largeur en mm : 30,14 mm
N° référence
21591-104
Face d’obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, acier inoxydable 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Application : Face avant
- Compatible avec : Systèmes
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Acier inoxydable
- Hauteur en U : 8 U
- Largeur en F : 6 F
- Largeur en mm : 28,95 mm
N° référence
21591-097
Filtre à air ATCA pour systèmes ATCA 11596-16x et 11990-06x
- Type de produit : Filtre à air
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Systèmes
- Largeur en F : 84 F
- Couleur : Noir
N° référence
21990-059
Filtre à air ATCA pour systèmes ATCA 11990-10x et 11990-14x
- Type de produit : Filtre à air
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Systèmes
- Largeur en F : 84 F
- Couleur : Noir
N° référence
21990-229
Filtre à air ATCA pour systèmes ATCA 11990-70x
- Type de produit : Filtre à air
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Systèmes
- Largeur en F : 84 F
- Couleur : Noir
N° référence
21990-501
Module de données du châssis ATCA pour les systèmes ATCA -x
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Type de produit : Module système
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-226
Tiroir de ventilation ATCA pour systèmes ATCA 11596-16x et 11990-06x
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille de produits : AdvancedTCA
N° référence
21990-057
Tiroir de ventilation ATCA pour systèmes ATCA 11990-60x
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille de produits : AdvancedTCA
N° référence
21990-184
Tiroir de ventilation ATCA, inférieur, pour systèmes ATCA 11990-10x et 11990-14x
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille de produits : AdvancedTCA
N° référence
21990-228
Plateau de ventilateurs ATCA, supérieur, pour systèmes ATCA 11990-10x and 11990-14x
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille de produits : AdvancedTCA
N° référence
21990-227
Face d’obturation ATCA pour un slot du Shelf Manager inutilisé
- Type de produit : Face avant
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
N° référence
21596-012
Kit face avant ATCA, poignée IEA à levier avec ressort de maintien en position ouverte, profilé alu, 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
- Quantité par colis : 1
N° référence
20818-170
Kit face avant ATCA, poignée IEA style levier avec chargement à ressort, acier inoxydable, 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
- Quantité par colis : 1
N° référence
20818-161
Kit face avant ATCA, poignée IEA style poussoir avec chargement à ressort, profil Al, 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
- Quantité par colis : 1
N° référence
20818-169
Kit face avant ATCA, poignée IEA style poussoir avec chargement à ressort, acier inoxydable , 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
- Quantité par colis : 1
N° référence
20818-160
Face avant ATCA, profil Al, renforcé avec chargement à ressort pour poignée de levier IEA, embout moulé, 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
N° référence
31596-900
Face avant ATCA, profil Al, renforcé avec chargement à ressort pour poignée de ventouse IEA, embout moulé, 8 U, 6 F
- Type de produit : Face avant
N° référence
31596-899
Face avant ATCA, St, Renforcé, avec chargement à ressort pour la poignée à levier IEA embout moulé
- Type de produit : Face avant
N° référence
31596-792
Face avant ATCA, St, Renforcé, avec armement à ressort pour la poignée à levier IEA pour embout moulé
- Type de produit : Face avant
N° référence
31596-791
Élément de personnalisation pour poignées ATCA IEA
- Type de produit : Étiquette
- Compatible avec : faces avant
- Matériau : Plastique
N° référence
20818-140
Poignée IEA type levier avec mécanisme à ressort, inférieur
- Type de produit : Poignée
- Quantité par colis : 10
N° référence
20818-124
Poignée ATCA IEA avec ressort de maintien, à levier, supérieur
- Type de produit : Poignée
- Quantité par colis : 10
N° référence
20818-123
Poignée IEA type ventouse avec chargement à ressort, inférieur
- Type de produit : Poignée
- Quantité par colis : 10
N° référence
20818-122
Poignée ATCA IEA avec ressort de maintien, à poussoir, supérieure
- Type de produit : Poignée
- Quantité par colis : 10
N° référence
20818-121
Poignée ATCA IEA, style levier
- Type de produit : Poignée
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Compatible avec : Systèmes
- Type de poignée : IEA, Levier
- Quantité par colis : 2
N° référence
20818-164
Poignée ATCA IEA, style poussoir
- Type de produit : Poignée
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Compatible avec : Systèmes
- Quantité par colis : 2
N° référence
20818-163
Joint d’étanchéité ATCA pour face avant, auto-adhésif
- Type de produit : Kit de joint
- Famille de produits : AdvancedTCA
- Application : Joint
- Compatible avec : faces avant
- Hauteur en U : 8 U
- Longueur : 321 mm
- Matériau : Conductrice
- Couleur : Argent
N° référence
21596-376
Module d’entrée d’alimentation ATCA, AC, pour systèmes ATCA 11990-70x
- Type de produit : Module système
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-503
Power Entry Module ATCA, DC, pour systèmes ATCA 11596-16x et 11990-06x
- Type de produit : Module système
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-058
Power Entry Module ATCA, DC, pour systèmes ATCA 11990-10x et 11990-14x
- Type de produit : Module système
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-224