Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes CompactPCI et CompactPCI Serial

Produits | 24 résultats

Système CPCI PlusIO avec PSU enfichable, 4 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U, 4 emplacements CompactPCI et 4 emplacements CompactPCI Serial
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits ; PCIe Gen2
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.30 R1.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-400

Système CI Pluci, Desktop, 4 U, 8 Slot, 44 HP

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : 3 U, 4 emplacements CompactPCI et 4 emplacements CompactPCI Serial
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits ; PCIe Gen2
    • Alimentation par slot : 30 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.30 R1.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-605

Système CPCI PlusIO avec PSU ATX, 4 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U, 4 emplacements CompactPCI et 4 emplacements CompactPCI Serial
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits ; PCIe Gen2
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.30 R1.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-405

Système série CPCI avec 19po PSU, Desktop, 4 U, 8 Slot, 44 HP

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 9
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star
    • Transfert de données : PCIe Gen3
    • Alimentation par slot : 30 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : Non
    • Conformité : PICMG CPCI-S.0 R2.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-634

Système série CPCI avec PSU ATX, 4 U, 9 Slot, sans E/S arrière

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 9
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star
    • Transfert de données : PCIe Gen3
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : Non
    • Conformité : PICMG CPCI-S.0 R2.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-415

Système série CPCI avec PSU ATX, 4 U, 9 Slot, avec E/S arrière

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 9
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star
    • Transfert de données : PCIe Gen3
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG CPCI-S.0 R2.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-420

Système série CPCI avec PSU enfichable, 4 U, 9 Slot, sans E/S arrière

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 9
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star
    • Transfert de données : PCIe Gen3
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : Non
    • Conformité : PICMG CPCI-S.0 R2.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-416

Système série CPCI avec PSU enfichable, 4 U, 9 Slot, avec E/S arrière

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 9
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star
    • Transfert de données : PCIe Gen3
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG CPCI-S.0 R2.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-421

Système CPCI avec SU ATX, 3 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits
    • Alimentation par slot : 10 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Hauteur en U : 3 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 132,55 mm
N° référence
24579-031

Système CPCI avec SU ATX, 4 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-250

Système CPCI avec SU ATX, 6 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 10 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Hauteur en U : 6 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 265,9 mm
N° référence
24579-030

Système CPCI avec SU ATX, 7 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 7 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 310,35 mm
N° référence
24579-026

Système CPCI avec bloc d’alimentation ATX. de Table, 4 U, 8 Slot, 84 F

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-602

Système CPCI avec PSU ATX, Bureau, 7 U, 8 Slot, 84 HP

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 30 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 7 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 310,35 mm
N° référence
24579-612

Système CPCI avec alimentation ATX, horizontal, 1 U, 2 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 2
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 1 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 43,65 mm
    • Largeur en mm : 449 mm
N° référence
24579-077

Système CPCI avec PSB, 10 U, 14 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 16
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI avec PSB
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits ; GbE
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 10 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation CA enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 443,7 mm
N° référence
24579-028

Système CPCI avec alimentation enfichable, 4 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-260

Système CPCI avec PSU enfichables, Bureau, 4 U, 8 Slot, 44 HP

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 32 bits
    • Alimentation par slot : 30 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-604

Système CPCI avec PSU enfichables, PSB H.110, 4 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI avec PSB et H.110
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits ; GbE
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
24579-135

Système CPCI pour PSU ATX, horizontal, 2 U, 4 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 4
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
    • Hauteur en U : 2 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 88,1 mm
    • Largeur en mm : 449 mm
N° référence
24579-081

Système CPCI pour PSU enfichables, Horizontal, 1 U, 2 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 2
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 1 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 43,65 mm
    • Largeur en mm : 449 mm
N° référence
24579-078

Système CPCI pour PSU enfichables, horizontal, 2 U, 4 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 4
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
    • Hauteur en U : 2 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 88,1 mm
    • Largeur en mm : 449 mm
N° référence
24579-082

Système CPCI pour PSU enfichables, horizontal, 3 U, 6 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 6
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
    • Hauteur en U : 3 U
    • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 132,5 mm
    • Largeur en mm : 449 mm
N° référence
24579-080

Système CPCI, pour PSU enfichables, Horizontal, 4 U, 8 Slot

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 40 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
    • Profondeur : 275 mm
    • Hauteur en mm : 177 mm
    • Largeur en mm : 449 mm
N° référence
24579-106
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink