Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant 19"

Produits | 101 résultats

Face avant 19" pour thermostat avec écran d’affichage numérique, 1 U, Anodisé

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 1 U
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Largeur en mm : 76 mm
N° référence
30118-267

Face avant 19" pour thermostat avec écran d’affichage numérique, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit : Face avant
  • Code couleur : RAL 7035
  • Hauteur en U : 1 U
  • Hauteur en mm : 35 mm
    • Largeur en mm : 76 mm
N° référence
30118-315

Face avant 19" pour thermostat avec écran d’affichage numérique, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Face avant
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 1 U
  • Hauteur en mm : 35 mm
    • Largeur en mm : 76 mm
N° référence
30118-360

19po Face avant, unie, 14 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 14 F
N° référence
30118-330

19po Face avant, unie, 28 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 28 F
N° référence
30118-331

19po Face avant, unie, 4 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 4 F
N° référence
30118-328

19po Face avant, unie, 7 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 7 F
N° référence
30118-329

Face avant 19" avec découpe SUB-D, 1 x 9-pin

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 4 F
N° référence
30118-332

Face avant 19" avec découpe SUB-D, 1 x 25-pin

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 4 F
N° référence
30118-334

Face avant 19" avec découpe SUB-D, 2 x 25-pin

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 4 F
N° référence
30118-335

Face avant 19" avec découpe SUB-D, 2 x 9-pin

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 4 F
N° référence
30118-336

Face avant 19" avec découpe SUB-D, 3 x 9-pin

  • Type de produit : Face avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 4 F
N° référence
30118-338

Face avant 10" avec 3 anneaux guide-câbles en plastique

  • Type de produit : Face avant
  • Matériau : Acier
  • Code couleur : RAL 7035
  • Largeur en mm : 254 mm
N° référence
20118-715

Face avant 10" avec découpes, 8 ports SC

  • Type de produit : Face avant
  • Matériau : Acier
  • Code couleur : RAL 7035
  • Largeur en mm : 254 mm
N° référence
20118-713

Face avant 10" avec découpes, 8 ports ST

  • Type de produit : Face avant
  • Matériau : Acier
  • Code couleur : RAL 7035
  • Largeur en mm : 254 mm
N° référence
20118-714

face avant, 10", surface pleine

  • Type de produit : Face avant
  • Matériau : Acier
  • Tranches traitées : Non
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 254 mm
N° référence
20118-717

Support de module 19" sans arrêt traction

  • Type de produit : Kit de fixation
N° référence
20118-630

Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, RAL 7035

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant 19"
  • Compatible avec : Baie
  • Montage : A visser à l'avant
    • Matériau : Acier
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 43,6 mm
    • Largeur en F : 84 F
N° référence
20118-761

Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, RAL 7021

  • Type de produit : Face avant
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Face avant 19"
  • Compatible avec : Varistar CP; Cabinet
    • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Acier
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 436 mm
    • Largeur en F : 84 F
N° référence
20118-762
N° référence
30702-044
N° référence
30702-047

Face avant 19", perforée, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Face avant
  • Code couleur : RAL 7021
N° référence
30118-962

Face avant 19", perforée, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit : Face avant
  • Code couleur : RAL 7035
N° référence
30702-056
N° référence
30702-045
N° référence
30702-048

Face avant 19", perforée, 2 U, RAL 7021

  • Type de produit : Face avant
  • Code couleur : RAL 7021
N° référence
30118-963

Face avant 19", perforée, 2 U, RAL 7035

  • Type de produit : Face avant
  • Code couleur : RAL 7035
N° référence
30702-057
N° référence
30702-046
N° référence
30702-049

Face avant 19", perforée, 3 U, RAL 7021

  • Type de produit : Face avant
  • Code couleur : RAL 7021
N° référence
30118-964
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink