EFFICACITÉ OPTIMISÉE À UN COÛT MINIMAL DE POSSESSION
Le principal défi des datacenters et des réseaux consiste à assurer une grande disponibilité à des coûts d’exploitation minimes. Une grande partie du budget accordé aux datacenters sert à financer la protection des serveurs contre la surchauffe. Outre le système HPC traditionnel pour les calculs et les simulations, les applications de calcul intensif recourant à l’intelligence artificielle ont également favorisé le développement de nouveaux principes de construction pour un refroidissement efficace des datacenters et des systèmes Edge Computing.
Plus de 100 kW dans un seul rack
À l’avenir, les entreprises continueront à se fier à l’informatique haute performance pour répondre aux demandes toujours croissantes des applications intensives de calcul. Cela inclut des scénarios tels que les modèles météorologiques complexes, les simulations dans l’industrie automobile ou mécanique, les animations dans des films, l’analyse de recherche ou la négociation de transactions à haute fréquence basée sur l’IA. En outre, les entreprises utilisent également de plus en plus des applications d’intelligence artificielle pour minimiser le temps d’entretien des machines via l’apprentissage machine dans les environnements de production. Les applications HPC sont devenues un moteur d’innovation dans de nombreux secteurs. Les entreprises doivent donc gérer l’expansion économe en énergie de leurs datacenters. nVent fournit des solutions qui prennent en charge les classes de performance les plus élevées et offrent la meilleure efficacité énergétique possible.
Armoire de serveur Varistar CP mobile
- Capacité de charge statique de 1 600 kg/3 500 lb
- Capacité de charge dynamique avec roulettes intégrées 1 000 kg/2 200 lb
- Larges zones pour le passage des câbles au-dessus ou en dessous afin de faciliter l’entrée des lignes d’alimentation et de données
- Fermeture à 3 points avec ouverture à 180° entièrement perforée, une seule porte à l’avant, une double porte à l’arrière
- Options de gestion du câblage intégrées pour le câblage vertical et horizontal
RackChiller In Rack
- Séparation stricte de l’air froid et de l'air chaud rejeté - sans recirculation
- Refroidissement à proximité des équipements, régulation rapide du débit d’eau et d’air, pas de sous-refroidissement
- Solutions intégrées au rack pour une réduction du bruit acoustique ; solutions avec blindage CEM disponibles
- Configurations de racks flexibles pour répondre à différentes exigences en termes de densités de confinement et de redondance
Unités intelligentes de distribution d’alimentation RackPower
- PDU avec écran d’affichage tactile 2,8" et connexion réseau IP
- Toutes les données utiles avec une précision de +/-1 %
- Courant (A), tension (V), puissance (kW), consommation électrique (kWh) et facteur de puissance de l’ensemble du PDU
- Contôleur du PDU remplaçable à chaud
- Entrées triphasées pour tensions locales
Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
- Conception compacte, s’adapte n'importe où dans un rack
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
- Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)
Contrôle d’accès
- Indicateur LED pour le statut de fonctionnement et les alarmes
- Compatibilité avec des cartes de proximité (HID et Mifare)
- Fonctionnement autonome ou en réseau
- Configuration de la poignée maître/esclave réglable individuellement
- Alarme anti-vandalisme
- Intégration dans les systèmes et logiciels de gestion existants