Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Imprimer
Bannière Web

Solutions innovantes nVent SCHROFF dédiées au ferroviaire sur le salon InnoTrans 2022

InnoTrans, le salon professionnel international du transport ferroviaire et urbain, aura lieu à Berlin, Allemagne, du 20 au 23 septembre 2022. Organisé tous les deux ans à Berlin, InnoTrans est subdivisé en cinq segments : Technologie ferroviaire, Infrastructure ferroviaire, Transport public, Aménagement intérieur et Construction de tunnels.

nVent SCHROFF présentera ses dernières solutions de produits et innovations pour l’industrie ferroviaire. Nous serons situés dans le hall 15.1, stand 230.

nVent présentera ses nouveaux produits et ses certifications dans le domaine du ferroviaire et des transports.

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle armoire embarquée nVent SCHROFF Varistar CP, une armoire en acier soudé profilé conforme aux normes ferroviaires (EN50155), conçue et testée pour protéger l'électronique 19" critique mise en oeuvre dans la signalisation et les communications pour le matériel roulant. La nouvelle armoire embarquée Varistar CP a été développée afin de fournir une plateforme modulaire pour les clients en signalisation ferroviaire. L’armoire embarquée Varistar CP abrite le système avancé de gestion du contrôle des trains (TCMS), qui assure un haut degré d'autonomie et de sécurité dans les trains haute vitesse, les trains de banlieue, les EMU (Electric Multiple Unit - rames automotrices), les métros et tous les LRV (Light Rail Vehicle - Tramway). Les applications peuvent concerner la CCU (unité de régulation centrale), la VCU (unité de régulation de véhicule), l'ATO (fonctionnement automatique du train) et l'ATP (protection automatique du train). En tant que cerveau du train, en mode CCU et VCU, le TCMS assure le contrôle central du train en coordonnant les urgences, le freinage, la traction, l'alimentation électrique, le contrôle des portes, le contrôle de l'éclairage, le HVAC, les informations relatives aux passagers, ainsi que les systèmes de communication dans le véhicule et entre les véhicules.

Le nouveau concept d'armoires modulaires Outdoor conformes EN50122 vise à proposer une armoire polyvalente pour les applications en bordure de voie avec une capacité de mise à la masse supplémentaire en cas de contact accidentel suite à une chute de pantographes ou caténaires.  L'armoire modulaire Outdoor nVent SCHROFF conforme EN50122 met à la masse la différence de potentiel, protégeant ainsi toute personne entrant en contact avec l'armoire.

nVent est un fournisseur leader de solutions d'habillage électronique pour les leaders de l’industrie ferroviaire, des télécommunications, ainsi que du stockage et de la gestion de l’énergie. Notre capacité à fournir des solutions standard certifiées et personnalisées avec une intégration de niveau 3 nous distingue de la concurrence.   

Les bacs à cartes 19 pouces nVent SCHROFF EuropacPRO se configurent facilement. Ils sont conçus pour héberger et protéger vos équipements électroniques. Grâce à une plate-forme modulaire et à une large gamme de solutions standard, modifiées ou personnalisées, les bacs à cartes EuropacPRO sont idéaux pour une variété d’exigences telles que la maîtrise des coûts, les options durcies résistant aux chocs et aux vibrations, etc.

Le nouveau coffret IP-Pro Alu CEM de nVent SCHROFF offre IP67, et le coffret en aluminium moulé sous pression est également blindé CEM et résistant aux chocs, aux vibrations, ainsi qu’à la corrosion. Par conséquent, il est particulièrement adapté aux applications dans le domaine ferroviaire et des transports.

Les salles techniques sont le point de convergence de tous les éléments d'un réseau ferroviaire efficace. Les équipements de surveillance et de signalisation essentiels sont associés aux systèmes d’informations pour les passagers, systèmes de surveillance CCTV, systèmes de contrôle et d'acquisition de données SCADA et de billetterie avancée.

Un plateau de ventilateur intelligent à faible niveau de bruit, spécialement conçu pour les datacenters ferroviaires. Ce plateau de ventilation de 19” est doté d’un régulateur de ventilation en fonction de la température. Il peut également être surveillé et commandé à distance par Guardian Management Gateway. Il est disponible en tant qu’unité coulissante 1 HE ou en tant que ventilateur de panneau supérieur. 

 

nVent SCHROFF est synonyme d’innovation depuis sa création en Allemagne en 1962. Tout a commencé avec le développement d’un système de bacs à cartes au format Europe qui a contribué à rendre la norme 19" universelle. nVent continue de jouer un rôle de pionnier en matière d’infrastructure électronique pour une large gamme d’applications.

Compatibles. Modulaires. Évolutifs. Reconnus dans le monde entier, les produits nVent SCHROFF répondent aux standards nationaux et internationaux pour l’habillage électronique, et sont conformes aux normes IEC 60297-3-x et IEEE 1101.x. En commençant par nos solutions standard, puis modifiables et personnalisables pour répondre aux besoins de votre application spécifique, vous gagnez du temps et réduisez les coûts par rapport à la création d’une solution propriétaire.  

 

À propos de nVent

nVent est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques inventives permettent des systèmes plus sûrs et assurent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et entretenons des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète de baies, connexions électriques et solutions de fixation et de gestion thermique à travers des marques leaders de l’industrie qui sont reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve aux États-Unis, à Minneapolis. Notre solide portefeuille de marques de produits électriques de pointe remonte à plus de 100 ans et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. Pour en savoir plus, visitez www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.

 

Venez nous rendre visite au salon InnoTrans 2022 ! Nous serons situés dans le hall 15.1, stand 230.

OBTENEZ VOTRE BILLET GRATUIT DÈS MAINTENANT

 

InnoTrans est une marque déposée appartenant à Messe Berlin GmbH

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink