Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Imprimer
Subrack for Railway Applications

Solution de bacs à cartes nVent SCHROFF conforme à la norme EN 45545-2 pour les applications ferroviaires

nVent, leader mondial de solutions de connexion et de protection électriques, annonce la mise à niveau de sa gamme de produits de guide-cartes pour les bacs à cartes 19" et les coffrets 19" nVent SCHROFF. Les nouveaux guide-cartes sont conformes aux normes UL94 V-0 et EN 45545-2, en garantissant une faible inflammabilité et toxicité, et répondent aux exigences des tests R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé, HL3. Ces guide-cartes répondent également aux exigences RoHS et REACH. Ils sont dépourvus d’halogène, conformément à la norme IEC 61249-2-21.

La norme EN 45545 s’applique aux véhicules ferroviaires et aux équipements du matériel roulant. Elle vise à protéger les passagers de la fumée et des gaz toxiques en cas d’incendie. Les guide-cartes ne sont que le dernier ajout aux produits nVent SCHROFF conformes à la norme EN 45545-2, qui s’ajoutent aux poignées d’extraction IEC et IEEE, y compris les types IEL, IET et IES, aux bandes isolantes et aux pions de détrompage. La certification des poignées trapézoïdales statiques et des autres composants et accessoires est en cours.

{{term_sku:1}}-Accessories-EN.png

Les guide-cartes de type accessoire sont désormais disponibles. Ils présentent une largeur de rainure de 2,5 mm et sont compatibles avec les profilés horizontaux robustes pour les applications à chocs et vibrations élevés. Les guide-cartes avec détrompage (IEEE) sont également disponibles en versions monobloc avec une largeur de rainure de 2,5 mm et dans des longueurs de 160 et 220 mm. La mise à jour comporte une nouvelle couleur plus actuelle, à savoir le gris anthracite (RAL 7016), qui remplace la couleur gris silex (RAL 7032).

Depuis 2018, nous avons effectué d'importants investissements dans des solutions de coffrets et baies certifiés pour les applications embarquées. Nos solutions techniques certifiées sont avantageuses et se basent sur notre large portefeuille de produits ferroviaires nVent SCHROFF.

EN SAVOIR PLUS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink