Coffrets pour montage mural offrant un accès flexible et une intégration modulaire :
- Très rentable
- Protégé contre les manipulations et les débranchements accidentels
- Résout les contraintes d’espace
- Options de refroidissement multiples
- Idéal pour le câblage des communications, l’équipement réseau et l’équipement connexe
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 12 résultats
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 280 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 12 U
- Hauteur en mm : 612 mm
- Largeur en mm : 345 mm
- Profondeur : 280 mm
- Poids : 23 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
N° référence
10238-153
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 4 U, 280 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Application : Montage mural
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 262 mm
- Largeur en mm : 345 mm
- Profondeur : 280 mm
- Poids : 5 kg
- Blindage CEM : Non
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
N° référence
10238-151
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 8 U, 280 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 8 U
- Hauteur en mm : 462 mm
- Largeur en mm : 345 mm
- Profondeur : 280 mm
- Poids : 10 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
N° référence
10238-152
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 400 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 12 U
- Hauteur en mm : 612 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 400 mm
- Poids : 24 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 35 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-156
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 500 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 12 U
- Hauteur en mm : 612 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 500 mm
- Poids : 25 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 30 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-157
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 400 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 16 U
- Hauteur en mm : 812 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 400 mm
- Poids : 28 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 35 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-160
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 500 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 16 U
- Hauteur en mm : 812 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 500 mm
- Poids : 30 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 30 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-161
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 600 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 16 U
- Hauteur en mm : 812 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Poids : 32 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-162
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 20 U, 500 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 20 U
- Hauteur en mm : 962 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 500 mm
- Poids : 34 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 30 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-165
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 20 U, 600 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 20 U
- Hauteur en mm : 992 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Poids : 38 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-166
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 9 U, 300 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 9 U
- Hauteur en mm : 487 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 300 mm
- Poids : 18 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 60 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-151
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 9 U, 400 Depths"
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 9 U
- Hauteur en mm : 487 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 400 mm
- Poids : 20 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 35 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-152