Les solutions suivantes de gestion Pigeon Point se concentrent sur les architectures VPX et ANSI/VITA 46.11 et concernent le niveau global du châssis ainsi que le niveau des modules individuels ou des unités remplaçables sur site (FRU). Elles bénéficient de nos années d’expérience dans le développement des spécifications et des tests d’interopérabilité, en premier lieu au sein de PICMG® puis tout au long du développement de la norme VITA 46.11-2015, qui a été délibérément calquée sur la technologie AdvancedTCA du PICMG.
- Solutions de gestion de châssis Pigeon Point Mezzanine (ChMM)
- Solutions de gestion de carte Pigeon Point Board Management (BMR)
SOLUTIONS MEZZANINE DE GESTION DE CHÂSSIS PIGEON POINT
Ces solutions sont conformes à la norme ANSI/VITA 46.11-2015 et utilisent la gestion de châssis :
Mezzanines (ChMms) : de petites cartes mezzanine qui s’installent dans un carrier personnalisé optimisé pour l’architecture de votre châssis. Vous pouvez également accorder une licence au schéma du ChMM-700R et intégrer ce schéma à la conception de la carte ou du module qui gérera les responsabilités du gestionnaire de châssis. Ce sous-système ChMM est préchargé avec le gestionnaire de châssis Pigeon Point, leader du marché, produisant un carrier ChMM ou une carte intégrée ou un module qui met en œuvre un Chassis manager adapté à votre châssis, avec un effort de développement minimal.
Le kit de démarrage de Pigeon Point Chassis Management réduit les efforts de développement de votre châssis et comprend :
- MATÉRIEL DE BANCS D’ESSAIS Familiarisation pratique immédiate et référence « bien connue » lors de l’introduction de votre châssis
- SCHÉMAS DE RÉFÉRENCE Schémas de carrier ChMM comme point de départ pour la conception de votre carrier personnalisé ; éventuellement, les schémas du ChMM lui-même peuvent faire l’objet d’une licence
- MODIFICATIONS DU FIRMWARE Ajustements de la fonction du châssis dans le Pigeon Point Chassis Manager
- DOCUMENTATION COMPLÈTE Couvre le matériel et le firmware ; cible à la fois le développeur et l’utilisateur du châssis
- UN AN D’ASSISTANCE TECHNIQUE Matériel et firmware ; comprend un examen schématique de votre conception après avoir intégré le schéma fourni par PPS
ARTICLES MEZZANINE DE GESTION DE CHÂSSIS PIGEON POINT
MEZZANINE DE GESTION DE CHÂSSIS (ChMM)
Pigeon Point ChMM-700R et gestion de châssis | Référence article Schroff | Base | Kit de démarrage | Remarque importante : |
---|---|---|---|---|
Cœur d’un gestionnaire de châssis ANSI/VITA 46.11-2015, doté d’un processeur NXP i.MX287 ARM9, 128 Mo SDRAM et 64 Mo Flash, plus deux interfaces IPMB, Ethernet et série. | ||||
- Mezzanine de gestion de châssis – 700 (température commerciale) | 21990-603 | |||
- Mezzanine de gestion de châssis – 700 (température industrielle) ** Les modules ShMM-700RI (réf. 21990-602) prennent en charge une gamme de températures industrielles. CEPENDANT, le module NXP i.MX287 nécessitera un dissipateur thermique / une plaque de refroidissement, et probablement un flux d’air, afin de s’assurer que sa température de jonction ne dépasse pas 105°C lors d’un fonctionnement à des températures ambiantes supérieures à 70°C. Reportez-vous à la section 5 du document sur l’architecture matérielle du PPMM-700R pour plus de détails. |
21990-602 | |||
- Kit de démarrage de gestion de châssis (ChMM-700R) | 21991-140 | |||
Code source du gestionnaire de châssis Pigeon Point | ||||
Permet aux utilisateurs ou développeurs exigeants de systèmes sur base ChMM de remplacer le Shelf Manager sur leurs ChMM par une version personnalisée ou étendue. | Contacter nVent pour plus de détails |
SOLUTION DE RÉFÉRENCE DE GESTION DE CARTE PIGEON POINT
Les solutions de référence de gestion de carte (BMR) Pigeon Point comprennent les schémas et le
code source de firmware, prêt pour une intégration facile et rapide à votre module VPX ou autre FRU. Chaque solution est construite autour d'un processeur silicium hautement intégré : un FPGA à signal mixte intelligent SmartFusion®, un système multiprocesseur sur puce Xilinx Zynq® Ultrascale+™ ou un microcontrôleur STM32F4 haute performance basé sur STMicroelectronics ARM® Cortex®-M4.
Ces solutions tirent parti de l’expertise et de l’historique de NVent SCHROFF dans des solutions PICMG similaires en incluant la prise en charge de deux spécifications PICMG clés, HPM.1et HPM.2. HPM.1 définit une architecture de mise à jour du firmware IPMC indépendante de la mise en œuvre, désormais essentiellement mise en œuvre universellement dans les IPMC AdvancedTCA.
HPM.2 définit les IPMC connectés au LAN qui peuvent exploiter une connexion LAN sur module existante afin de fournir un lien beaucoup plus rapide pour le trafic de gestion, ce qui étend le système IPMB.
Le kit de démarrage Pigeon Point Board Management minimise les efforts de développement et comprend :
- MATÉRIEL Familiarisation pratique immédiate et référence « bien connue » lors du démarrage de votre module ou d’autres FRU intelligents
- SCHÉMAS DE RÉFÉRENCE Prêt à l’intégration aux schémas de votre carte
- CONCEPTION FPGA DE RÉFÉRENCE Utilisable sur le coeur silicone SmartFusion, tel quel ou avec une logique personnalisée ajoutée
- CODE SOURCE DU FIRMWARE COMPLET Conçu pour une configuration facile aux spécificités de votre module VPX
- CHAÎNE D’OUTILS GNU COMPLÈTE Comprend le code source et prend en charge le processeur Cortex-M3 embarqué sur votre contrôleur de gestion
- DOCUMENTATION COMPLÈTE Couvre le matériel et le firmware ; comprend la personnalisation et des conseils de démarrage
- UN AN D’ASSISTANCE TECHNIQUE Matériel et firmware ; comprend l’examen schématique de la conception de votre carte
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à consulter les fiches articles ci-dessous.
ARTICLES PIGEON POINT BOARD MANAGEMENT
Documentation utilisateur
Guide de l’utilisateur de gestionnaire de châssis Pigeon Point
Introduction à la configuration, à l’utilisation et à la mise à jour du gestionnaire de châssis, y compris aux aspects spécifiques du ChMM-700R.
Référence de l’interface externe du gestionnaire de châssis Pigeon Point
Référence pour les interfaces de ligne de commande, Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) et RMCP (Remote Management Control Protocol) du gestionnaire de châssis.
CONTACT
Avec ses représentations commerciales et ses sites de production partout dans le monde, nVent a pour clients des entreprises locales aussi bien que des multinationales. Retrouvez votre interlocuteur commercial et les distributeurs proches de chez vous pour les produits Schroff ici.
Pour toute question concernant les produits Pigeon Point, veuillez contacter directement notre service client Pigeon Point.
Contact direct pour les produits nVent SCHROFF Pigeon Point
Informations générales : | [email protected] |
Assistance technique |
[email protected] |
Assistance technique |
[email protected] |