Protection sécurisée des composants électroniques critiques
Depuis plus de 50 ans, nVent SCHROFF est un leader mondial pour la création, le développement et la fabrication innovants de composants et de systèmes d'habillage électronique dédiés au marché du ferroviaire.
Solutions pour une large gamme d’applications
Explorez les points interactifs ci-dessous pour visualiser les produits dédiés aux applications, les ressources et bien plus encore.
Équipé pour les environnements mobiles
La gamme complète de baies et bacs à cartes électroniques standard certifiés, démontre ses performances et sa sécurité d’utilisation au quotidien, sur les véhicules ferroviaires, dans les bâtiments et en bordure de voie. Grâce à un concept de plate-forme modulaire, les coffrets, bacs à cartes, baies et systèmes ferroviaires nVent SCHROFF peuvent être rapidement et facilement adaptés aux besoins spécifiques.
Produits certifiés ferroviaires
Que ce soit à bord, dans la salle de signal ou en bordure de voie, l’approche modulaire de la plate-forme de produits, l’expertise spécifique des applications et les nouvelles technologies innovantes garantissent un habillage électronique certifié pour voie ferroviaire de premier ordre, conçu sur mesure par nVent SCHROFF.
Une mécanique aboutie, une résistance aux chocs et aux vibrations, un blindage parfait, un refroidissement optimisé, des alimentations électriques fiables et une gestion exceptionnelle du système - nVent SCHROFF garantit une protection sûre de vos systèmes électroniques.
Environnement ferroviaire virtuel
En savoir plus sur les solutions ferroviaires nVent en découvrant les différents domaines ferroviaires grâce aux produits nVent, avec des situations d’applications détaillées et réalistes, y compris les salles de contrôle, ainsi que les applications embarquées ou en bord de voie.
Une promenade virtuelle à travers les applications vous permettra de découvrir la gamme complète de solutions nVent, y compris les informations produits et les ressources des différentes marques nVent, dont nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF et HOFFMAN.
Études de cas clients et références
La mise en œuvre de systèmes ferroviaires de nouvelle génération, tels que le contrôle de train basé sur la communication (CBTC) pris en charge par Wireless Max, FRMCS, LTE ou 5G-Metro, nécessite l’intégration de matériel et de systèmes avancés sur les équipements nouveaux et existants.
Avec de nombreux produits spécialement conçus et certifiés pour le secteur ferroviaire et de transport, nVent SCHROFF propose des solutions pour les coffrets ferroviaires, les bacs à cartes ferroviaires, les boîtiers ferroviaires et les systèmes ferroviaires individuels pour les équipements de signalisation et de communication en bordure de voie indoor, embarqués et outdoor.

Baies CEM 19''
Indoor
- Des performances sûres dans les environnements critiques
- Le meilleur concept de blindage CEM
- Testé avec succès conformément à la norme EN 61000-5-7 jusqu’à 18 Ghz

Bacs à cartes pour Wifi embarqué
Matériel roulant
- Pour intégration de cartes 3U et 6U
- Certifié SNCF
- Le profilé avant du bac à cartes doit être adapté à la poignée UBK

Baies outdoor en bordure de voie
Système de signalisation ferroviaire
- Détection des défauts des roues
- Maintenance préventive
- Certification ferroviaire conformément à la norme IEC 61969
BAIES FERROVIAIRES - TESTÉES SELON TOUTES LES NORMES
Lorsque la performance rencontre la fiabilité
SIMULATIONS THERMIQUES
Les simulations de distribution de température et de flux d’air permettent de concevoir la solution de refroidissement et de localiser les points chauds.
TEST BROUILLARD SALIN
La résistance à la corrosion et le vieillissement de la surface du produit sont testés dans une solution saline vaporisée.
TESTS DE TENUE AUX CHOCS ET AUX VIBRATIONS
Les solutions nVent SCHROFF assurent la tenue aux chocs dans les applications mobiles. Les produits nVent sont testés avec des charges typiques, que ce soit en interne ou dans des laboratoires certifiés.
TEST EN SOUFFLERIE
Les volumes de circulation d’air et les caractéristiques de résistance sont déterminés en soufflerie, ce qui nous permet d’établir un refroidissement avec une efficacité optimale.
MESURE DU BRUIT
Le niveau de bruit généré par un objet est mesuré en utilisant les dernières technologies pour garantir la conformité aux normes industrielles.
TEST CLIMATIQUE DE LA BAIE
Les produits peuvent être testés avec des conditions environnementales extrêmes dans nos laboratoires internes.
TESTS DE BLINDAGE HF
Le blindage HF est intégré dans les nomenclatures des produits ferroviaires nVent SCHROFF. Les tests ont lieu dans notre propre laboratoire ou au High Frequency Institute de l’Université de Karlsruhe, en Allemagne.
Ressources utiles
Également disponible en :
Livres électroniques recommandés
Modernisation du matériel roulant

Moderniser l’équipement vieillissant pour le matériel roulant présente des défis uniques, tels que l’installation de nouveaux composants électroniques dans des emplacements embarqués où l’espace est limité.
- Intégration d’équipements embarqués
- Assurer la sécurité des passagers et des opérateurs
- Accès complet aux appareils électroniques et aux unités de contrôle
- Livraison mondiale et installation facile
Baies outdoor pour les applications de bordure de voie

La nouvelle baie modulaire outdoor est une solution flexible et fiable pour garantir le bon fonctionnement et la fiabilité des composants électroniques sensibles dans les environnements outdoor, elle est spécialement testée et certifiée pour les applications ferroviaires outdoor en bordure de voie.
- Garantir la sécurité et la fiabilité
- Prendre en charge la maintenance prédictive
- Réduction du coût total de possession (TCO)
Actualités et événements
Communiqué de presse
Lancement de produit : IP-Pro Alu CEM
nVent annonce un nouvel ajout à sa gamme de produits SCHROFF : une famille de coffrets robustes conçue spécialement pour protéger les composants électroniques sensibles dans des conditions environnementales difficiles. Le nouveau boîtier IP-Pro Alu EMC offre un indice de protection IP65 dans sa version standard, avec possibilité d’atteindre un indice IP67 si nécessaire. Le coffret moulé en aluminium est également blindé CEM et résiste aux chocs, aux vibrations et à la corrosion.