Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Châssis et contrôleur PXI Express

Infrastructure matérielle du châssis PXI Express

La technologie PXI Express est une norme ouverte définie par le groupe PXISA (PXI Systems Alliance). Elle est adaptée aux exigences strictes des simulations pour la conduite autonome, les bancs d’essai pour les essais de fonctionnement et les tests d’articles électroniques grand public pendant le processus de production. Ces produits complexes nécessitent des systèmes de test à débit de données élevé et des signaux spécifiques aux topologies pour horloge et commutation extrêmement précis pour la synchronisation des fonctions de l’objet de test.

Les systèmes PXI Express se divisent généralement en deux secteurs :

1) Les cartes enfichables : Cartes de processeur, cartes de mesure et cartes I/O. Elles représentent les fonctions cibles réelles du système.

2) Châssis et contrôleur : fournir l’infrastructure nécessaire au fonctionnement des cartes enfichables, comme le boîtier mécanique, la carte fond de panier, le système de refroidissement, l’alimentation électrique.

 

 

Châssis d'évaluation gratuit

Vue éclatée du châssis PXI Express

Promotion : Commandez dès maintenant votre châssis d'évaluation gratuit - délai de 2 à 3 semaines 

Si vous souhaitez tester notre châssis pendant quelques semaines pour validation de concept, contactez-nous et nous discuterons ensemble des détails. Avec nos deux solutions de châssis, vous pouvez réaliser les ajustements modulaires suivants. 

Configuration mécanique

  • En fonction du panier à cartes et du châssis
  • Identité visuelle et esthétique spécifiques clients
  • Caractéristiques uniques de montage ou environnementales

Solutions de refroidissement évolutives

  • Augmenter le nombre et la puissance des ventilateurs à mesure que le nombre de slots augmente
  • Possibilité de sélectionner et contrôler la direction du flux d’air

Solution d’alimentation évolutive

  • Modules d’alimentation pour divers nombres de slots et demandes de puissance
  • L’espace pour monter les alimentations s’adapte à la taille du système

Carte fond de panier modulaire

  • Décharger les composants actifs sur des cartes mezzanines modulaires
  • Les modules de fonction peuvent être combinés
  • Le design des cartes fond de panier peut facilement être modifié car elles n'intègrent que des composants passifs

 

BLOCS DE CONSTRUCTION DU CHÂSSIS NVENT SCHROFF PXIe

Nos châssis PXI Express sont conçus comme un 'kit de démarrage' dont tous les composants sont modulaires et peuvent s’adapter à différentes applications avec un effort de développement minimal afin de réduire les délais de mise sur le marché et les coûts de développement.

Châssis PXIe 8 slots

  • 1x 16 slot système F et 7 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gen 3 ultra performante avec slot système par défaut à quatre liaisons (4x4)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Large bande passante de données (16 Go/s max. pour le système et 4 Go/s entre slots)
  • Face arrière avec entrées/sorties d’horloge 10 MHz
  • Marquage CE 
  • CEM classe B

Châssis PXIe 18 slots

  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gen 3 ultra performante avec slot système par défaut à quatre liaisons (4x4)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Large bande passante de données (16 Go/s max. pour le système et 4 Go/s entre slots)
  • Face arrière avec entrées/sorties d’horloge 10 MHz
  • Marquage CE 
  • CEM classe B
     

Contrôleur PXI Express

  • Contrôleur embarqué PXIe 3U, 4F
  • Spécifications matérielles PXI-5 PXI Express Conforme à la rév.2.0
  • Débit maximum du système de 6 Go/s
  • Stockage intégré m.2 NVMe PCIe Gen3
  • 7e, 8e ou 11e génération Intel Core avec Hyper-Threading
  • BIOS personnalisable
  • Prend en charge plus de 20 processeurs Intel différents

Firmware et logiciel

Les outils logiciels peuvent être téléchargés depuis la page des articles de chaque châssis. 

  • Fichier Chassis.ini 
  • Gestionnaire de système PXIe pour vérifier le statut du système, définir la direction des signaux de déclenchement, définir le diviseur de fréquence et lire ou rédiger le fichier de description du châssis
  • L’outil de paramétrage du système pour Win10 qui installe automatiquement le fichier chassis.ini et ajoute les entrées de registre pour intégrer le châssis aux suites logicielles de mesure de parties tierces
  • Manuel utilisateur du châssis
  • Manuel utilisateur du gestionnaire du système PXIe et du module de surveillance du châssis

Économisez 60 % du temps de développement grâce aux solutions modulaires

nVent SCHROFF offre une approche modulaire innovante du système qui vous permet de mettre en place votre système PXI Express individuel rapidement et de manière rentable.

  • La construction modulaire des composants standards
  • Architecture de système configurable
  • Transfert de données PCIe Gen.3 standard
  • Performance thermique étendue (> 50 watts/slot)

 

Concept de système PXI modulaire

Temps de mise sur le marché plus rapide

La mécanique, l’alimentation électrique, la capacité de refroidissement, le trajet du flux d’air ou la configuration des slots peuvent facilement être adaptés à vos besoins.

Réduction du risque d’erreurs de conception et de refonte

Les blocs de construction tels que les commutateurs, les ponts, les modules d’horloge sont développés et testés et seront utilisés dans chaque projet personnalisé

Apparence différenciée

Conception, couleur et logo pour correspondre à votre identité d’entreprise et vous différencier de vos concurrents

Modifiez votre solution en vous basant sur votre infrastructure

Dans notre gamme de produits standard, nous proposons des systèmes PXI-Express, 4 U, 8 slots, 44 F et un système 4 U, 18 slots, 84 F. Si notre châssis standard ne répond pas exactement à vos exigences, vous pouvez utiliser notre formulaire de configuration afin de nous envoyer les exigences de chacun de vos projets.

Châssis PXI Express personnalisé

Le système ne pouvait dépasser une hauteur de 2 U et devait contenir 12 slots

CONFIGUREZ VOTRE PROPRE SOLUTION

Configurez le châssis nVent SCHROFF avec une carte fond de panier, la mécanique, les éléments de refroidissement, les connecteurs d’interface.

FAQ

Services

Fiche commerciale

Fiche technique du châssis PXI Express 18 slots

Fiche commerciale

Fiche technique du châssis PXI Express 8 slots

Fiche commerciale

Fiche technique du contrôleur PXI Express

Livres blanc

En savoir plus sur notre concept de châssis et de carte fond de panier modulaires

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink