Connecter et protéger votre réseau
Les réseaux mobiles 5G évolueront rapidement vers des réseaux hétérogènes virtualisés, multi-fournisseurs et extrêmement denses qui formeront la base du réseau de la prochaine génération. Les réseaux mobiles 5G sont utilisés dans les réseaux DAS, petites cellules et macro-cellules pour déplacer les fonctionnalités des stations de base aux serveurs « standard » dans les datacenters, ce qui peut simplifier la gestion et les opérations du réseau. Les solutions sans fil seront au premier plan de ces nouvelles tendances en matière d'architecture, de conception et d'exploitation, avec des systèmes de distribution RF pour ces déploiements sans fil évoluant rapidement, en s'appuyant sur les topologies existantes et en les étendant. nVent vous aide à concevoir vos solutions pour les réseaux intégrés avec la connectivité 5G au sein des bâtiments, avec la possibilité de réunir plusieurs technologies sur une infrastructure unique et simplifiée.
une façon simple de concevoir votre réseau intégré
Aujourd’hui, les technologies de l’information doivent être partout où se trouve le travail, y compris dans les espaces restreints, les zones de trafic élevé et les environnements difficiles. nVent offre l’une des plus vastes gammes de baies électroniques, d’accessoires et d’options de modifications, de solutions de refroidissement, d’options de contrôle d’accès, de gestion de l’alimentation et de solutions de distribution.
Baies de réseaux Varistar CP
- Rack de câblage préconçu
- Peuvent être placés en position autonome ou côte à côte
- Les accessoires intégrés prennent en charge le câblage structuré dans 3 axes.
- Peuvent être facilement positionnés à côté des racks de serveur et intégrés dans un système de confinement
- Capacité de charge statique de 1 600 kg/3 500 lb
- Flancs compartimentés à montage rapide
Unités de distribution d’alimentation (PDU)
- Montage horizontal et vertical possible
- Deux câbles de connexion (réduit de moitié en longueur), 3 m (avec extrémité ouverte), phase 2 x 3 , 400 VAC (rouge, noir, blanc)
- Les bâtis de prises peuvent être pivotés dans toutes les directions (par incréments de 90°) pendant l’installation
- Hauteur utile 1 U
- Bâtis de prises avec prises IEC 60320-C13 et prises SCHUKO
Contrôle d’accès
- Indicateur LED pour le statut de fonctionnement et les alarmes
- Compatibilité avec des cartes de proximité (HID et Mifare)
- Fonctionnement autonome ou en réseau
- Configuration de la poignée maître/esclave réglable individuellement
- Alarme anti-vandalisme
- Intégration dans les systèmes et logiciels de gestion existants