Configurer facilement les Baies électroniques en ligne
nVent SCHROFF présente des configurateurs 3D additionnels et développe ainsi son processus deconception pour les utilisateurs. Désormais, les utilisateurs peuvent également configurer en ligne des baies électroniques Varistar SCHROFF Le configurateur Varistarcouvre toute la série de baies, à savoir baies électroniques, baies de réseau ou baies sismiques. Cette grande variété d’options, de fonctionnalités et d’accessoires est complétée par des bibliothèques correspondantes à la sélection.
Si l’utilisateur démarre une configuration, il est guidé par une série de boîtes de dialogue et il lui est demandé de préciser les options. La sélection des différents paramètres détermine les attributs de base du modèle 3D. Par exemple, lors de la configuration de baies « Varistar », la hauteur, la largeur et la profondeur sont demandées. Ces informations définissent le bâti. Sur la base de ce modèle 3D, les composants restants sont ajoutés par la fonction glisser-déposer. Des vérifications de plausibilité pendant la configuration en ligne garantissent que les pièces individuelles sélectionnées s’assemblent et qu’aucune caractéristique n’est manquante dans la configuration.
Depuis peu, l’utilisateur peut aussi sélectionner le colorisqu’il souhaite parmi une large palette et le visualiser immédiatement dans l’interface graphique du configurateur. Les données CAO 2D et 3D peuvent être générées automatiquement et intégrées dans un système CAO, à la fin de la configuration. En outre, il est possible d’établir une connexion à une imprimante 3D, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir leurs produits configurés créés par une imprimante 3D directement depuis le configurateur en tant que prototypes ou modèles. Pour envoyer une demande à nVent SCHROFF, vous avez également la possibilité de créer une fiche technique PDF 3D comprenant des graphiques et une nomenclature.
Dès le début de l’année prochaine, le bac à cartes SCHROFF EuropacPRO sera également disponible en ligne. Le configurateur pour les bacs à cartes fournit également divers composants individuels et des options de montage possibles en ce qui concerne la taille ou les exigences CEM en termes de choc et de vibration. nVent travaille également sur une connexion améliorée pour la production en série. Le configurateur peut en effet délivrer les données dans le format dans lequel elles sont utilisées lors de la fabrication. Le processus jusqu’à la fabrication du produit se trouve ainsi rationalisé.