Alimentations VMEbus spécialement conçues pour les applications VME :
- Large gamme d’entrées AC et DC
- 3 tensions de sortie
- Signalisation bus VME
- Correction du facteur d’alimentation active
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 3 résultats
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 015, 6 U"
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes VMEbus
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 150 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 20 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 4 A
- Tension 3 : -12 V
- Intensité 3 : 3 A
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 8 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-205
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022, 6 U"
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes VMEbus
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 224 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 28 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 7 A
- Tension 3 : -12 V
- Intensité 3 : 3 A
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 12 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-203
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022/15, 6 U"
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes VMEbus
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 224 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 28 A
- Tension 2 : 15 V
- Intensité 2 : 5,6 A
- Tension 3 : -15 V
- Intensité 3 : 2,4 A
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 12 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-204