Filtrer par
Filtrer par
Produits | 24 résultats
Actionneur et vanne à boisseau sphérique pour LHX+ 5 kW et 10 kW
- Type de produit : Vanne de régulation
- Famille de produits : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
N° référence
23130-669
Câble de connexion pour Thermostat, Hygrostat
- Type de produit : Câble de raccordement
N° référence
62150-201
Câble de connexion pour thermostat, hygrostat, ventilateur, chauffage
- Type de produit : Câble de raccordement
N° référence
62150-264
Kit unité de commande pour LHX+ 5 kW et 10 kW
- Type de produit : Unité de commande
- Famille de produits : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 150 mm
- Hauteur en mm : 130 mm
N° référence
23130-664
Unité de commande pour LHX+ 5 kW et 10 kW
- Type de produit : Unité de commande
- Famille de produits : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 150 mm
- Hauteur en mm : 130 mm
N° référence
23130-668
Rail DIN pour thermostat avec sonde de température intégrée
- Type de produit : Glissière DIN
- Hauteur en mm : 7,3 mm
N° référence
21120-178
Unité de régulation de la vitesse du ventilateur, compatible CEM, avec fiche CEI
- Type de produit : Module de régulation du ventilateur
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
60118-616
Unité de ventilation pour LHX+ 10 kW
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille de produits : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Largeur en mm : 215,15 mm
- Profondeur : 126,3 mm
- Hauteur en mm : 244,24 mm
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
N° référence
29714-025
Unité de ventilation pour LHX+ 5 kW
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille de produits : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Largeur en mm : 443,4 mm
- Profondeur : 126,3 mm
- Hauteur en mm : 244,24 mm
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
N° référence
29714-026
Hygrostat, humidité relative de l’air, réglable, 40 ... 90 %, 230 VAC
- Type de produit : Hygrostat
N° référence
60715-213
Hygrostat, humidité relative de l’air, fixe, 65%, 230 VAC.
- Type de produit : Hygrostat
N° référence
60715-138
Écran d’affichage LHX+ pour unité de commande
- Type de produit : Panneau d’affichage/de commande
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
N° référence
23130-666
Kit de régulation de l’eau LHX+
- Type de produit : Kit de connecteurs
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
N° référence
23130-663
Thermostat avec raccordement secteur, SCHUKO/UTE, 230 VAC.
- Type de produit : Cordon d’alimentation
N° référence
20118-719
Thermostat à affichage numérique, 115 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 115 V
N° référence
60715-133
Thermostat à affichage numérique, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
N° référence
60715-132
Thermostat avec sonde de température intégrée pour le refroidissement
- Type de produit : Thermostat
- Matériau : plastique
- Classe de protection : IP20
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en mm : 60 mm
- Largeur en mm : 33 mm
- Profondeur : 43 mm
- Quantité par colis : 1
N° référence
ETR201
Thermostat avec sonde de température intégrée pour éléments chauffants ou ventilateurs
- Type de produit : Thermostat
N° référence
20715-002
Thermostat avec sonde de température intégrée pour le réchauffement
- Type de produit : Thermostat
- Matériau : plastique
- Classe de protection : IP20
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en mm : 72 mm
- Largeur en mm : 40 mm
- Profondeur : 43 mm
- Quantité par colis : 1
N° référence
ETR202
Thermostat avec câble secteur pour unité de ventilation, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-163
Thermostat avec câble secteur pour unité de ventilation, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
24630-116
Thermostat avec câble secteur, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
24630-119
Commutateur secteur AC pour Varistar LHX 20
- Type de produit : Module de redondance d’alimentation
- Profondeur : 120 mm
- Hauteur en mm : 333 mm
- Largeur en mm : 62 mm
N° référence
23207-115