Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes PXI et PXI Express

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 3 résultats

Système PXI avec alimentation ATX, 4 U, 8 slot, 44 F

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI avec PXIbus
    • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
    • Alimentation par slot : 30 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers l’arrière
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : Open Frame
    • Avec alimentation électrique : Oui
    • Rear I/O : Non
    • Conformité : PXISA PXI-1 R2.0
    • Profondeur : 355 mm
N° référence
14579-008

Système PXI-Express, 4 U, 8 slot, 44 F

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : PXI Express, configuration 4 liaisons
    • Transfert de données : PCIe Gen3
    • Alimentation par slot : 50 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers l’arrière
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : Open Frame
    • Avec alimentation électrique : Oui
    • Rear I/O : Non
    • Conformité : PXISA PXI-5 R1.1
    • Profondeur : 315 mm
N° référence
14579-030

Système PXI-Express, 4 U, 18 slots, 84 F

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 18
  • Application : de table
  • Type de cartes fond de panier : PXI Express, configuration 4 liaisons
    • Transfert de données : PCIe Gen3
    • Alimentation par slot : 50 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers l’arrière
    • Hauteur en U : 4 U
    • Type d’alimentation électrique : Open Frame
    • Avec alimentation électrique : Oui
    • Rear I/O : Non
    • Conformité : PXISA PXI-5 R1.1
    • Profondeur : 355,3 mm
N° référence
14579-040
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink