Gamme de bus de raccordement d’alimentation pour les alimentations enfichables :
- 1 et 2 slots
- Versions 3U et 6U
- Avec connecteur d’alimentation P47
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 5 résultats
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 3U, 16F, 2x P47
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 2
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : Bus de raccordement d’alimentation CompactPCI avec P47
- Largeur du slot : 8 F
- Type de connecteur : P47
- Type de connecteur d’alimentation : (2) P47
- Type de connecteur secteur : SMCQ, 12 broches ; MicroMatch, 10 broches
- Largeur en mm : 80,3 mm
N° référence
23098-394
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 3U, 8F, 1x P47
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 1
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : Bus de raccordement d’alimentation CompactPCI avec P47
- Largeur du slot : 8 F
- Type de connecteur d’alimentation : (1) P47
- Type de connecteur secteur : SMCQ, 12 broches ; MicroMatch, 10 broches
- Largeur en mm : 39,6 mm
N° référence
23098-393
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 6U, 8F, 1x P47
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 1
- Hauteur en U : 6 U
- Type de cartes fond de panier : Bus de raccordement d’alimentation CompactPCI avec P47
- Largeur du slot : 8 F
- Type de connecteur d’alimentation : (1) P47
- Type de connecteur secteur : SMCQ, 12 broches ; MicroMatch, 10 broches
- Largeur en mm : 39,6 mm
N° référence
23098-395
Bus de raccordement d’alimentation CPCI avec connecteur P 47, 6U, 8F, 2x P47
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 1
- Hauteur en U : 6 U
- Type de cartes fond de panier : Bus de raccordement d’alimentation CompactPCI avec P47
- Largeur du slot : 8 F
- Type de connecteur d’alimentation : (2) P47
- Type de connecteur secteur : SMCQ, 12 broches ; MicroMatch, 10 broches
- Largeur en mm : 39,6 mm
N° référence
23098-396
Bus de raccordement d’alimentation CPCI Serial, 3 U, 8 F, 1 slot
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 1
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : CompactPCI Serial
- Largeur du slot : 8 F
- Type de connecteur : 01
- Type de connecteur d’alimentation : PwrBlade
- Type de connecteur secteur : MicroMatch, 10 broches
- Largeur en mm : 39,6 mm
N° référence
23098-397