Filtrer par
Filtrer par
Produits | 16 résultats
Système Pico MTCA.0 pour 2 Modules AMC Single Full Size, 1 U, eMCH
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Système Pico
- Type de cartes fond de panier : GbE star à eMCH, Autres ports connectés entre AMC
- Transfert de données : GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 60 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 1 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : PICMG MTCA.0 R2.0
- Profondeur : 302 mm
- Largeur en mm : 265 mm
N° référence
11850-016
Système MTCA.0 pour 10 modules AMC Single Full-Size, 3 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 8
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.0
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 50 W
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Single Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Non
- Conformité : PICMG MTCA.0 R2.0
- Profondeur : 216 mm
- Hauteur en mm : 133,35 mm
N° référence
11850-011
Système MTCA.0 pour 2 modules AMC Single Full-Size, 1U
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Système Pico
- Type de cartes fond de panier : Tous les ports connectés point à point
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 60 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 1 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : PICMG MTCA.0 R2.0
- Profondeur : 302 mm
N° référence
11850-023
Système MTCA.0 pour 6 modules AMC Single Mid-Size, MTCA.0, 1 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Star topologie MTCA.0, Proposition relative au champ d’application
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 50 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 1 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : PICMG MTCA.0 R2.0
- Profondeur : 301 mm
- Hauteur en mm : 44,45 mm
N° référence
11850-025
Système Cube MTCA.4 pour 7 modules AMC Double, 5 U, 42 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 7
- Application : Rackable demi 19"
- Type de cartes fond de panier : Star topologie MTCA.4
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 5 U
- Type d’alimentation électrique : (1) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 222,25 mm
N° référence
11850-021
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size, Topologie CMS, 7 U, 84 F,
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie CMS, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 7 U
- Type d’alimentation électrique : 2 x (4) Single Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
N° référence
11890-119
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size, Topologie CMS, 9 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie CMS, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : 2 x (4) Single Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
N° référence
11890-156
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size, Topologie MTCA.4, 7 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.4, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 7 U
- Type d’alimentation électrique : 2 x (4) Single Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
N° référence
11890-152
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size, Topologie MTCA.4, 9 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.4, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : 2 x (4) Single Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
N° référence
11890-170
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Mid-Size, 9 U, 84 F,
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.4
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 400,05 mm
N° référence
11850-026
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Mid-Size, WR, JSM, 9 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.4, JSM, lapin blanc
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 400,05 mm
N° référence
11850-027
Système MTCA.4 pour 12 AMC Double Mid-Size, DA, JSM, 9 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Topologie d'agrégation des données, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 400,05 mm
N° référence
11850-030
Système MTCA.4 pour 12 AMC Double Mid-Size, DA, WR, JSM, 9 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Topologie d'agrégation des données, JSM, lapin blanc
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 400,05 mm
N° référence
11850-031
Système MTCA.4 pour 12 AMC Double Mid-Size, JSM, 9 U, 84 F
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.4, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 400,05 mm
N° référence
11850-028
Système MTCA.4 pour 2 modules AMC doubles et 2 modules AMC Single Mid-size, 1 U, eMCH
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 4
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : GbE star à eMCH, Autres ports connectés entre AMC
- Transfert de données : GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 1 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
- Largeur en mm : 444 mm
N° référence
11850-029
Système MTCA.4 pour 6 module AMC, 4 RTM, slot JSM, 3U, 84F, connexion X16
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Star topologie MTCA.4, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
N° référence
11890-164