Passerelle de centralisation unique :
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion, longueur de câblage jusqu’à 40 m
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 6 résultats
Capteur de contact numérique (entrée) avec alimentation 12 V pour Guardian Management Gateway
- Type de produit : Capteur
- Application : Contact numérique
- Compatible avec : Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
N° référence
21070-125
Capteur de contact numérique (sortie) pour Guardian Management Gateway
- Type de produit : Capteur
- Application : Contact numérique
- Compatible avec : Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
N° référence
21070-124
Capteur de température et d’humidité, de contact numérique pour Guardian
- Type de produit : Capteur
- Application : Température, Humidité et contact électronique
- Compatible avec : Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
N° référence
21070-120
Guardian Management Gateway AC
- Type de produit : Unité de gestion
- Application : Passerelle de communication
- Hauteur en U : 1 U
- Hauteur en mm : 45 mm
- Largeur en mm : 350 mm
- Profondeur : 45 mm
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Matériau : Aluminium
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
11079-001
Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
- Type de produit : Unité de gestion
- Application : Passerelle de communication
- Hauteur en U : 1 U
- Hauteur en mm : 45 mm
- Largeur en mm : 250 mm
- Profondeur : 45 mm
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Matériau : Aluminium
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
11079-000
Équerre de montage 19" pour Guardian Management Gateway
- Type de produit : Équerre
- Compatible avec : Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 1 U
- Hauteur en mm : 45 mm
N° référence
21079-000