Eléments chauffants Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Filtrer par Effacer les filtres Tout réduire Alimentation 10 W (1) 20 W (1) 50 W (1) 100 W (1) 150 W (2) 250 W (1) 400 W (2) 475 W (1) 550 W (1) Produits | 11 résultats Chauffage 400 W, modulaire, 230 VAC Type de produit : Chauffage Puissance : 400 W N° référence 60715-029 Détails Chauffage 475 W avec thermostat et ventilateur Type de produit : Chauffage Puissance : 475 W N° référence 60715-017 Détails Chauffage 550 W avec thermostat et ventilateur Type de produit : Chauffage Puissance : 550 W N° référence 60715-018 Détails Chauffage avec ventilateur, 150 W Type de produit : Chauffage Puissance : 150 W N° référence 60715-225 Détails Chauffage avec ventilateur, 250 W Type de produit : Chauffage Puissance : 250 W N° référence 60715-226 Détails Chauffage avec ventilateur, 400 W Type de produit : Chauffage Puissance : 400 W N° référence 60715-227 Détails Chauffage 10 W Type de produit : Chauffage Puissance : 10 W N° référence 60715-220 Détails Chauffage 100 W Type de produit : Chauffage Puissance : 100 W N° référence 60715-223 Détails Chauffage 150 W Type de produit : Chauffage Puissance : 150 W N° référence 60715-224 Détails Chauffage 20 W Type de produit : Chauffage Puissance : 20 W N° référence 60715-221 Détails Chauffage 50 W Type de produit : Chauffage Puissance : 50 W N° référence 60715-222 Détails