Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Ventilateurs-filtres

Produits | 71 résultats

Ventilateur avec filtre à air EF 100, 115 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF100-115R5

Ventilateur avec filtre à air EF 100, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF100R5

Ventilateur avec filtre à air EF 100, 24 VDC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension CC : 24 V
  • Classe de protection : IP54
    • Puissance : 2,4 W
N° référence
EF100-24R5

Ventilateur avec filtre à air EF 200, 115 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF200-115R5

Ventilateur avec filtre à air EF 200, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF200R5

Ventilateur avec filtre à air EF 200, 24 VDC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension CC : 24 V
  • Classe de protection : IP54
    • Puissance : 5 W
N° référence
EF200-24R5

Ventilateur avec filtre à air EF 225, 115 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF220-115R5

Ventilateur avec filtre à air EF 225, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF220R5

Dispositif de maintien du filtre à air pour système CPCI Serial 4 U

  • Type de produit : Filtre à air
  • Compatible avec : Systèmes CompactPCI
N° référence
24579-632

Ventilateur avec filtre à air EF250, 115 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
    • Puissance : 18 W
N° référence
EF250-115R5

Ventilateur avec filtre à air EF250, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF250R5

Ventilateur avec filtre à air EF300, 115 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF300-115R5

Ventilateur avec filtre à air EF300, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF300R5

Ventilateur avec filtre à air EF500, 115 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF500-115R5

Ventilateur avec filtre à air EF500, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF500R5

Ventilateur avec filtre à air EF600, 115 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
    • Puissance : 130 W
N° référence
EF600-115R5

Ventilateur avec filtre à air EF600, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
    • Puissance : 120 W
N° référence
EF600R5

Filtre d’entrée/de sortie d’air pour ventilateur à filtre EFA 100

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre d’entrée/sortie
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EFA100R5

Filtre d’entrée/de sortie d’air pour ventilateur à filtre EFA 200

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre d’entrée/sortie
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EFA200R5

Filtre d’entrée/de sortie d’air pour ventilateur à filtre EFA 220

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre d’entrée/sortie
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EFA220R5

Filtre d’entrée/sortie d’air pour ventilateur-filtre EFA 250/300

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre d’entrée/sortie
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EFA250-300R5

Filtre d’entrée/sortie d’air pour ventilateur-filtre EFA 500/700

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre d’entrée/sortie
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EFA500-700R5

Ventilateur pour montage sur le dessus d'Epcase, 230 V avec grille

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille de produits : Epcase
  • Tension AC: 230 V
N° référence
21236-092

Ventilateur pour toit de ventilation Eurorack,ventilateur 25 mm

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille de produits : Eurorack ; Varistar
  • Compatible avec : Baie
  • Tension AC: 230 V
    • Couleur : Gris foncé
    • Puissance : 8 W
N° référence
20713-048

Filtre plissé IP 55 pour EF/EFA 200

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre plissé
  • Classe de protection : IP55
N° référence
EFMP200

Filtre plissé IP 55 pour EF/EFA 220

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre plissé
  • Classe de protection : IP55
N° référence
EFMP220

Filtre plissé IP 55 pour EF/EFA 250-300

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre plissé
  • Classe de protection : IP55
N° référence
EFMP250-300

Filtre plissé IP 55 pour EF/EFA 500-700

  • Type de produit : Filtre à air
  • Application : Filtre plissé
  • Classe de protection : IP55
N° référence
EFMP500-700

Toit de ventilation Novastar avec 2 ventilateurs, ventilateur de hauteur 25 mm, L553, P500

  • Type de produit : Toit baie/bâti
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Ventilateur
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
27230-081

Toit de ventilation Novastar avec 2 ventilateurs, ventilateur de hauteur 38 mm, L553, P500

  • Type de produit : Toit baie/bâti
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Ventilateur
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
27230-085
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink