Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card-Lok 280

  • Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
  • Longueur 96,5 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
  • Extension minimale 11,68 mm (0,460")
  • 5 segments, conception axiale
  • DSCC CID 59789
  • Profil 9,27 mm (0,365") x 9,65 mm (0,380")
  • Actionné par vis
  • Poids 2,18 g/cm (0,195 oz/")
  • Pour les applications avec plaque froide
  • Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 517 lb
  • Option de limitation du couple de serrage disponible ; idéal pour la maintenance de 2e niveau
Plus

N° référence

VA280-4.80ETM3
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série 280 offre une conception de profil plus large. Elle est mieux adaptée pour accueillir des ensembles de modules de carte plus lourds, tandis que la conception à arbre offre une force de serrage plus uniforme sur la longueur de la Card Lok, tout en maintenant l’alignement des coins et du corps pour une installation plus facile.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.

CERTIFICATIONS

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink