Wedge-Tainer 340
- Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
- Poids 2,65 g/cm (0,224 oz/")
- Options de montage flexibles
- 3 ou 5 segment, conception Wedge-Tainer
- Actionné par vis
- Longueur 76,2 mm (3,0") à 317,5 mm (12,5"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Profondeur d’insertion 5,84 mm (0,230 "), modèle V pour VME/cPCI 2,29 mm (0,090 ")
- Pour les applications en tôle
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
Conception hybride (circuit et Card Lok combinés) pour le maintien des cartes et le transfert thermique dans des applications de plaque froide ou de tôle. Idéal pour les applications où une Card Lok ne peut pas être installée sur le circuit imprimé ou en cas d’absence de slot à plaque froide usiné, notamment pour des raisons de réduction des coûts.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.