Card-Lok 225
- Actionné par vis
- Construction à 3 segments
- Profil 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")
- Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Poids 1,34 g/cm (0,120 oz/")
- Options de montage flexibles
- Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
- DSCC 84103 / 59590
- Extension minimale 8,26 mm (0,325")
- Pour les applications avec plaque froide
- Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 274 lb
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
Card Lok économique conçue pour le maintien de la carte et le transfert thermique dans les applications à plaque froide.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.