Dispositif d’insertion/d’extraction 311
- Mécanisme de verrouillage intégré
- Sérigraphie personnalisée disponible
- Fournit une autocompensation pour les tolérances de carte
- Conforme à la maintenance de 2e niveau ; peut être utilisé avec une main gantée, aucun outil spécifique n’est requis
- Conçu conformément à VITA 48.4 et 48.2
- Maintient une pression positive sur les connecteurs pendant l’actionnement du Card Lok
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série 311 a été conçue conformément à VITA 48.4 et 48.2 pour fournir jusqu’à 10: 1 avantage mécanique pour l’insertion et l’extraction des cartes de circuits imprimés avec contacts de connecteurs haute densité. Le ressort intégré fournit une pression positive sur les connecteurs pendant l’actionnement du Card Lok et une autocompensation constante pour les tolérances de carte. La série 311-TC est idéale pour la maintenance de 2e niveau ; peut être utilisée avec une main gantée et aucun outil spécifique n’est requis.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.