Card-Lok avec limitation du couple de serrage, série 223
- Actionné par vis
- 5 segments, conception sans axe
- Profil 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")
- Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Force de serrage, transfert thermique, cycle de vie et résultats de test environnemental (MIL 810) disponibles
- Poids 1,12 g/cm (0,100 oz/")
- Options de montage flexibles
- Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
- Chaque unité est testée à l’usine avant l’expédition pour garantir la performance ; le client reçoit un certificat de conformité
- Extension minimale 8,26 mm (0,325")
- Pour les applications avec plaque froide
- Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 263 lb
- Limitation du couple de serrage ; idéal pour la maintenance de 2e niveau
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La Card-Lok de série 223 est idéale pour la maintenance de niveau sur site, car elle ne nécessite aucun outil spécialisé ni connaissance technique pour une installation correcte. Avec un mécanisme de couple de serrage intégré (breveté) pour installer la série 223, l’opérateur tourne simplement la clé hexagonale jusqu’à ce qu’il entende/ressente au moins trois clics indiquant que le serrage optimal et la performance de transfert thermique ont été atteints. En conséquence, la Card-Lok de série 223 minimise le risque de maintien des cartes insuffisant en cas de serrage trop faible ou de dommages à la carte et à la plaque froide en cas de serrage excessif.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.