Card-Lok à force de serrage élevée 263HC
- Profil 6,35 mm (0,250") x 7,44 mm (0,293")
- Pour les applications avec plaque froide
- Actionné par vis
- Extension maximale 8,89 mm (0,350")
- Longueur 96,5 mm (3,80") à 172,7 mm (6,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Options de montage flexibles
- Disponible avec anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
- Poids 1,07 g/cm (0,096 oz/")
- Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 911 lb
- 5 segments, conception axiale
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
Le Card Lok de série 263HC est également dotée d’un profil étroit plus léger, idéal pour maintenir les circuits imprimés à forte densité de composants dans le boîtier. La conception axiale offre une force de serrage plus uniforme sur la longueur de la Card Lok, tout en maintenant l’alignement des segments et du corps pour une installation plus facile.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.