Extracteur verrouillable 87
- Épaisseur des cartes de circuit imprimé 0,79 mm (0,031 "), 1,6 mm (0,063 po), 2,4 mm (0,093 po), 3,2 mm (0,125 po)
- Fournit une aide à l’insertion et l’extraction
- Dispose d’un loquet pour un verrouillage positif
- Avantage mécanique à déterminer
- Conçu pour les applications de châssis en tôle
- Moulé en nylon (type 6) ou 10 % de polycarbonate chargé de graphite (type 6/6)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Dispositifs d’insertion/d’extraction de cartes
- Avec goupille : Non
- Matériau : Nylon
- Épaisseur de carte : 0,063" / 1,6 mm
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
La série 87 fournit une aide à l'extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur à haute densité et plusieurs connecteurs dans des boîtiers en tôle. Moulé en nylon de type 6/6, peut être utilisé dans des environnements allant jusqu’à 121° C (250 F) en continu et résistant aux alcalins, aux acides faibles et aux solvants communs.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Brochure
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.