Extracteur 71
- Avantage mécanique de 4,5 : 1
- Construction aluminium
- Épaisseur des cartes de circuit imprimé 0,79 mm (0,031 "), 1,6 mm (0,063 po), 2,4 mm (0,093 po), 3,2 mm (0,125 po), 3,96 mm (0,156 po)
- Pour les applications avec plaque froide ou en tôle
- Poids 1,42 g (0,05 oz) pour l’aluminium
- Fournit une aide à l'extraction uniquement
- DSCC 84191
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série 71 fournit une aide à l'extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur à haute densité et des applications de plusieurs connecteurs. Avec un avantage mécanique de 4,5 : 1, la série 71 peut être utilisée pour les applications de plaque froide avec les Wedge Loks ou les cartes SCHROFF ou avec des coffrets en tôle lors de l’utilisation des PCB Tainers de série 24 ou 127 avec fonction de bride en option.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront réputés entièrement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client