Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Chauffage 100 W

  • Faible température de surface, isolation protectrice, et limite de température avec résistance CTP
  • Fixation par clip
  • Entrée de tension large spectre AC120 ... 240 V
  • Chauffage compact sans ventilateur
Plus

N° référence

60715-223
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Chauffage
  • Puissance : 100 W

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Chauffage compact sans ventilateur.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Élément chauffant, thermistance (CTP) autorégulée plage de tension 110 ... 250 VAC 1
2 Boîtier pour corps de chauffe, plastique UL94 V-0 ; type de fixation : Clip pour rail DIN 35 mm EN 60715 1
3 Raccordement : Borne à 4 pôles, 2,5 mm², couple de serrage 0,8 Nm max. 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink