Bloc-batterie pour porte de travée
- Température ambiante -15 °C ... +50 °C
- A intégrer dans le caisson de la porte de travée
- Tension de charge 14,7 VDC pour la carte électronique de la porte
- 1200 cycles de charge
- Dimensionné pour 8 cycles d'ouverture / fermeture de porte
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Batterie
- Compatible avec : Porte de confinement coulissante
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
Bloc-batterie : à intégrer dans le caisson de la porte de travée; 1200 cycles de charge, dimensionné pour 8 cycles d'ouverture / fermeture de porte, tension de charge 14,7 VDC pour la carte électronique de la porte, température ambiante -15 °C ... +50 °C.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bloc-batterie pour porte de travée | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 | |
3 | Instruction de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.