Lampe LED pour fixation sur armoire, LED-700L
- Entrée de tension large plage 24 ... 265 VAC / DC
- Longue durée de vie et faible consommation d’énergie
- Capteur de mouvement et bouton multifonction
- Installation facile, magnétique et vis de fixation
- Luminosité 700 lumens
- Diffuseur de lumière -> meilleur éclairage du sol, 1200 lux / 0,5 m
- Excellentes performances 117 Lumens / Watt
- Daisy Chain (permet de connecter jusqu’à 10 lampes en série), câbles de connexion et connexion enfichable
- Optique intégrée avec couvercle en plastique incassable
- Angle réglable -90 ° à + 90 °, la lumière peut pivoter dans 2 directions
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Lampe
- Application : Lampe d’armoire
- Longueur : 351 mm
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
Les nouveaux éclairages à boîtier LED-700L acceptent une large plage de tensions d’entrée. Chaque lampe possède un capteur de mouvement et un bouton multifonction. Peuvent être fixés avec des aimants ou des vis.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Lampe DEL (boîtier en plastique) avec connexion pour fiche Wieland (de chaque côté) ; longueur 350 mm, largeur 30 mm, hauteur 40 mm avec support | 1 | |
2 | Clips de fixation (magnétique et à visser) | 2 | |
3 | Manuel utilisateur | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.