Face de distribution 19", Cat 6
- Conforme aux spécifications EN 50173 (au 07/95)
- Le coffret peut être ouvert et fermé sans outils grâce à la fixation à loquet coulissant
- Tableau de distribution 1U avec 24 x RJ45 ports
- Utilisation dans des réseaux de communication, selon ISO/IEC 11801 (version 03/95)
- Raccordement convivial grâce aux doubles contacts autodénudants (LSA+/110)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face de brassage
- Application : Coffret de brassage, Cat 6
- Compatible avec : Baie
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
Coffret de brassage 19" pour 24 ports CAT6.
Visserie de fixation 19" à commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret 19", Avec blindage, Acier, RAL 7035, 1 U, avec goujon de mise à la masse | 1 | |
2 | Carte fond de panier avec 8 x raccordements doubles contacts autodénudants pour câbles AWG 22/24 et 8 x prises RJ45 | 3 | |
3 | Colliers serre-câbles | 24 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.