"19"" Distribution Box"
- Pour le montage de modules d'alimentation sur rail DIN (DIN 43880)
- Deux conducteurs neutres pour bornes polaires de 4 ... 35 mm²
- Avec traverse porte-câbles à l'arrière, arrêt-traction à l'aide de brides bloque-câbles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
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
Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret, en 2 parties, 3 U/84 F, AlZn | 1 | |
2 | Face avant avec découpe pour alimentation, Acier, 1 mm, RAL 7035 | 1 | |
3 | Barre conductrice pour bornes de raccordement, Cu, 200 x 3 x 10 mm, zingué, fixation isolante | 2 | |
4 | Rail DIN, Acier, zingué, réglable en profondeur avec entretoises | 1 | |
5 | Traverse porte-câbles pour brides, zingué | 1 | |
6 | Joint balai, matière plastique, noir, pour passage du câblage | 1 | |
7 | Obturateur, polyester renforcé de fibre de verre, pour emplacements de modules libres | 2 | |
8 | Conducteur mise à la masse, Cu, 1,5 mm2, vert/jaune, longueur 360 mm | 1 | |
9 | Bande de repérage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.