Modules CCA VITA, 3U260VITA48.2PS-311
- Services de conception complets, y compris l’analyse thermique
- CCA et cadres imprimés rapidement en 3D pour les contrôles d’ajustement mécanique
- Modèles CAO conformes aux normes téléchargeables - Modèles 3 U et 6 U disponibles
- Disponible en anodisé noir, film chimique, finitions en nickel chimique
- Emballage ESD disponible
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bloc conducteur
- Compatible avec : Boîtiers refroidis par conduction
- Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
- Caractéristique de conception : Compensation de tolérance
- Performance thermique : Meilleure
- Profil : 6,35 x 6,26 mm / 0,250" x 0,270"
- Hauteur en U : 3 U
- Conformité : ANSI/VITA 48.2-2020
- Orientation : Primaire
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
Commandez et générez un numéro de pièce pour le montage complet du module CCA, y compris le marquage de pièce et l’étiquetage des composants, ainsi que les Card-Loks, extracteurs, clés de détrompage, joints CEM et tampons thermiques.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Brochure
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.