Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant AMC avec poignée Pull, Double Mid-Size, 4 F, SSt

  • Conformément à la spécification AMC.0 R2.0
  • Face avant pour poignée Pull (avec découpes pour guides de lumière)
  • Pour l’utilisation avec le mécanisme de poignée Pull AMC, AMC.0 R2.0
Plus

N° référence

30849-406
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Face vue : Finition brute
  • Face d'appui : Finition brute
  • Hauteur en mm : 148,8 mm
  • Largeur en F : 4 F
  • Largeur en mm : 19 mm
  • Profondeur : 1 mm
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

face avant
Mécanisme de poignée Pull AMC, AMC.0 R2.0, Double Mid-Size
N° référence 20849-155

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant AdvancedMC, y compris le joint CEM pour les modules AMC.0 Rév. 2.0.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant en U, SSt, 1 mm 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink