Système CPCI, pour alimentation enfichable, Horizontal, 4 U, 8 slots
- Conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0
- Système pour intégration horizontale des cartes. Format de carte avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm
- Carte de fond de panier (signaux et puissance sur une même carte) 8 slots, 6 U, 64 bits, Slot système gauche, Connecteur d’alimentation (2 x P 47)
- Dissipation thermique par le module ventilateur échangeable à chaud (circulation d’air de gauche à droite)
- Préparé pour le montage d’une alimentation CompactPCI 19" (3 U, 8 F)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 8
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
- Transfert de données : Bus PCI 64 bits
- Alimentation par slot : 40 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 2.0 R3.0
- Profondeur : 275 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
- Largeur en mm : 449 mm
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
Système CompactPCI 4 U avec panier à cartes horizontal pour huit cartes 6 U, huit cartes RTM et deux alimentations électriques enfichables 3 U CompactPCI. Possibilité de monter jusqu’à quatre alimentations électriques enfichables.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Version 48 VDC sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Acier, poudré, noir, RAL 9005 | 1 | |
2 | Slot avant ; guide-cartes IEEE y compris clips ESD (clips ESD montés à l’avant droite), pour montage horizontal de cartes (6 U /160 mm de profondeur) | 8 | |
3 | Slot arrière ; guide-cartes IEEE y compris clips ESD (clips ESD montés à l’avant droite), pour montage horizontal de cartes rear I/O (6 U/80 mm de profondeur) | 8 | |
4 | Carte fond de panier pour cartes et alimentation 6 U (2 x prises P 47), 8 slots, 64 bits ; slot système à gauche, conforme PICMG 2.0 rév. 3,0 | 1 | |
5 | Espace utile pour alimentation CompactPCI 19" (3 U, 8 F) | 2 | |
6 | Unité de ventilation échangeable à chaud, 4 Ventilateurs, 109 m3/h (64 cfm) chacun | 1 | |
7 | Entrée AC (connecteur IEC), module de filtre secteur, fusible, interrupteur secteur | 1 | |
8 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 | |
9 | 3 U, Face avant 8 F, à l'avant | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.