Système CPCI avec alimentation ATX, 3 U, 8 slots
- Conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0
- Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 3 U, 160 mm de profondeur ; Rear I/O : 3 U, profondeur 80 mm
- Carte fond de panier 8 slots, 3 U, 32 bits ; slot système à droite ; possibilité d’utiliser le module CPU de largeur de 8 F
- Dissipation thermique par convection, circulation d’air du bas vers le haut
- Alimentation ATX, 300 W
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 8
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI
- Transfert de données : Bus PCI 32 bits
- Alimentation par slot : 10 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 2.0 R3.0
- Profondeur : 275 mm
- Hauteur en mm : 132,55 mm
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
Système CompactPCI 3 U, sans ventilateur, avec intégration verticale des cartes, pour huit cartes 3 U et huit cartes RTM. Avec alimentation électrique ATX intégrée.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Aluminium ; plaque supérieure et plaque de base perforées ; 2 poignées avant | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, clips ESD compris (clips ESD installés à l’avant en bas), pour les cartes verticales (3 U, profondeur 160 mm) | 8 | |
3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, clips ESD compris (clips ESD installés en bas), pour le montage vertical de cartes rear I/O (3 U, profondeur 80 mm) | 8 | |
4 | Carte fond de panier pour cartes 3 U ; 8 slots, 32 bit (numéro de pièce 23006‐818) ; slot système à droite, 4 F (pour CPU de largeur 8 F) | 1 | |
5 | Alimentation ATX ; 300 W ; 32 F, large plage d’entrées 100 ... 240 VAC, (3,3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, ‐12 V/0,8 A) ; module d’entrée AC avec prise IEC ; interrupteur secteur ; ventilateur | 1 | |
6 | Face avant, 3 U, 8 F | 1 | |
7 | Face avant, avant, 3 U, 4 F, pour extension du slot système à 8 F | 1 | |
8 | Face avant, arrière, 3 U, 4 F | 1 | |
9 | Face avant, arrière, 3 U, 48 F | 1 | |
10 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.