Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bandeau d'habillage CompacPRO, 6 U

  • Le bandeau enjoliveur est recommandé avec les glissières horizontales
  • À fixer sur le cadre pour obtenir un habillage uniforme dans le cas de montage de faces avant modulaires et modules enfichables
Plus

N° référence

24575-419
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bandeau
  • Application : Angle de l’obturateur
  • Compatible avec : Coffrets
  • Hauteur en U : 6 U
  • Quantité de colis : 2

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le bandeau d'habillage est recommandé pour masquer le cadre moulé sur les côtés gauche et droit si des glissières horizontales doivent être montées. Offre un verrou avec un meilleur visuel.

Le nécessaire de fixation est fourni avec le coffret.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bandeau d'habillage, Profilé aluminium, anodisé, tranches brutes 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink