"RatiopacPRO 19"" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding With Handles, 3 U, 84 HP, 255 mm"
- Coffrets pour intégration de composants modulaires 19" ou montage personnalisé, par ex. avec plaque de montage
- Adapté aux poignées d’insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x
- Version avec équerre de rackage 19" avec poignées
- Blindage CEM réalisable à postériori
- Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
- Aucune vis apparente ; pièces d’habillage amovibles sans outils
- Construction symétrique, face avant et arrière identiques
- Conforme DIN EN 62368-1
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 132,6 mm
- Hauteur utile : 112,3 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 255,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEC60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité de colis : 1
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
Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret fournit des équerres de rackage 19" avec poignées.
Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
Service de montage à partir d’une pièce.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc, aluminium, 2 mm, passivé | 2 | |
2 | Flanc extérieur, Aluminium, 1 mm, face vue poudrée, RAL 9006 | 2 | |
3 | Montant arrière, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 | 2 | |
3d | Équerres de rackage 19" avec poignées, Fonte d'aluminium moulée sous pression, poudré, RAL 7016 | 2 | |
4 | Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, surfaces visibles à revêtement poudré, RAL 7016, monté sur la face avant, en bas, pour application IEEE | 1 | |
4a | Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, surfaces visibles à revêtement poudré, RAL 7016 | 3 | |
11 | Capot supérieur et plaque de base, Aluminium, 1 mm, côtés intérieurs conducteurs, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse, plaque de base avec perforations nid d'abeille pour ventilation | 2 | |
12 | Pied antidérapant, UL 94 V-0, PC noir | 4 | |
13 | Kit de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.