Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 6 U, 235 mm"

  • Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L'équerre 19" est fermement fixée sur le flanc (soudée à froid) et comprend des poignées
  • Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
  • Livraison dans un emballage plat peu encombrant
  • Aluminium
  • Profil de type H « Heavy »
  • Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
  • Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
  • Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • IP 20, conforme à la norme IEC 60529
Plus

N° référence

24567-472
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 24567-472, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Hauteur en U : 6 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 235 mm
  • Pour montage : Carte fond de panier
  • Profondeur de la carte : 160 mm ; 220 mm / 160 mm ; 220 mm
  • Blindage CEM : Oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Charge statique : 15 kg
  • Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
  • Avec poignée : Oui
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-103
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 84 F
N° référence 34561-584
24560130.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 14 mm, 100 pièces
N° référence 24560-130
24560155.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 10 mm, 100 pièces
N° référence 24560-155
Support de carte
Kit de fractionnement pour châssis, 84:0 F
N° référence 24562-484
plaque de montage
Plaque de montage EuropacPRO pour utilisation avec capot supérieur, 84 F, longueur de carte 220 mm
N° référence 34563-024
20848189.tif image
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-189
20848-601.601.tif image
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-604
20848-611.611.tif image
Face avant, blindée, charnières latérales 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-617

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 6 U, 220 mm
N° référence 34562-764
Obturateur
Obturateur sans face avant, 6 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-827
Glissières télescopiques, profil C
Profil raidisseur en C pour intégration des bacs à cartes dans les baies, 235 mm
N° référence 24562-454
Ventilateur vers bac à cartes 19
Patte d'assemblage, EuropacPRO
N° référence 21101-954
19 kit de fixation
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, version lourde avec faces latérales soudées tox et poignée avant.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

CERTIFICATIONS

  • DB
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc de type H, Aluminium, 2 mm, passivé, avec équerre de montage 19" (clinchée) ; pour joint textile CEM 2
2 Equerre d'habillage arrière pour joint CEM (textile) 2
3 Profil avant (H-KD) 2
3a Profil horizontal arrière (H-KD) 2
3b Profil arrière (H-ST) 2
3c Glissière horizontale intermédiaire arrière (H-ST) 1
4 Bande taraudée (prémontée) 8
5 Bande de positionnement (prémontée) 2
6 Bande isolante (prémontée) 4
7 Capot supérieur CEM 2
8 Matériau de blindage CEM (prémonté) 1
9 Face arrière CEM 1
10 Kit de fixation, notice de montage 1
11 Poignée avant 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink