Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, With Front Handle, 6 U, 355 mm"

  • Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L’équerre 19" est clinchée sur le flanc (soudée à froid)
  • Livraison dans un emballage plat peu encombrant
  • Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
  • Profil de type H « Heavy »
  • Résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 5 g
  • IP 20, conforme à la norme IEC 60529
  • Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Charge admissible jusqu’à 15 kg
  • Version avec poignées avant
Plus

N° référence

24567-464
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Hauteur en U : 6 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 355 mm
  • Pour montage : Carte fond de panier
  • Profondeur de la carte : 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Type de joint CEM : Acier inoxydable
  • Charge statique : 15 kg
  • Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
  • Avec poignée : Oui
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-103
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 84 F
N° référence 34561-584
24560130.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 14 mm, 100 pièces
N° référence 24560-130
24560155.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 10 mm, 100 pièces
N° référence 24560-155
Support de carte
Kit de fractionnement pour châssis, 84:0 F
N° référence 24562-484
34562760.tif image
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes, 84 F, 340 mm de longueur de carte
N° référence 34562-760
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
Capot supérieur EuropacPRO à visser sur les faces latérales 84 F, 295 mm
N° référence 24560-080
Capot arrière EuropacPRO
Capot arrière EuropacPRO pour joint CEM en acier inoxydable 6 U, 84 F
N° référence 34561-764
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
Capot supérieur EuropacPRO à visser sur les faces latérales 84 F, 355 mm
N° référence 24560-081
plaque de montage
Plaque de montage EuropacPRO pour utilisation avec capot supérieur, 84 F, longueur de carte 340 mm
N° référence 34563-028
Profil horizontal
Profilé horizontal, type H-KD, lourd, lèvre réduite, 84 F
N° référence 34560-284
19" Bracket Plus
Angle arrière EuropacPRO avec rainure latérale pour joint CEM en acier inoxydable, 6 U
N° référence 24561-498
face avant
Face avant, non blindée, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30838-204
20838-273.273.tif image
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, anodisé
N° référence 20838-276
20848-611.611.tif image
Face avant, blindée, charnières latérales 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-617

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 6 U, 220 mm
N° référence 34562-764
Obturateur
Obturateur sans face avant, 6 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-827
Guide-carte de type accessoire, renforcé
Guide-cartes type accessoire, renforcés, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-080
Guide-carte
Guide-cartes de type accessoire pour circuits imprimés lourds, très résistant, aluminium, 340 mm, largeur de rainure 2 mm, argent
N° référence 34562-884
glissière télescopique, fine, pour bac à cartes
Glissière télescopique fine, longueur 559 mm
N° référence 60110-440
Glissières télescopiques, profil C
Profil raidisseur en C pour intégration des bacs à cartes dans les baies, 355 mm
N° référence 24562-456
Ventilateur vers bac à cartes 19
Patte d'assemblage, EuropacPRO
N° référence 21101-954
19 kit de fixation
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bac à cartes blindé non-CEM pour montage des cartes fond de panier, version lourde avec faces latérales soudées tox et poignée à l’avant.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • DB

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc de type H, Aluminium, 2 mm, passivé, avec équerre de montage 19" (soudé à froid) pour l’étanchéité CEM (joint en acier inoxydable) 2
2a Profil avant (H-KD) 2
2b Profil arrière (H-ST) 2
2c Glissière horizontale intermédiaire arrière (H-ST) 1
3 Bande taraudée, avant et arrière (pré-installée) 6
4 Bande isolante (prémontée) 4
5 Kit de fixation, notice de montage 1
6 Poignée avant 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink