Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, haute rigidité, blindage réalisable à postériori, avec poignée avant, 3 U, 355 mm
- Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L’équerre 19" est clinchée sur le flanc (soudée à froid)
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Profil de type H « Heavy »
- Résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 5 g
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Charge admissible jusqu’à 15 kg
- Version avec poignées avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 355 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm
- Blindage CEM : Non
- Type de joint CEM : Acier inoxydable
- Charge statique : 15 kg
- Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
- Avec poignée : Oui
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes blindé non-CEM pour montage des cartes fond de panier, version lourde avec faces latérales soudées tox et poignée à l’avant.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc de type H, Aluminium, 2 mm, passivé, avec équerre de montage 19" (soudé à froid) pour l’étanchéité CEM (joint en acier inoxydable) | 2 | |
2a | Profil avant (H-KD) | 2 | |
2b | Profil arrière (H-ST) | 2 | |
3 | Bande taraudée, avant et arrière (pré-installée) | 4 | |
4 | Bande isolante (prémontée) | 2 | |
5 | Kit de fixation, notice de montage | 1 | |
6 | Poignée avant | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.