Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 3 U, 20 F

  • Pour le montage horizontal de cartes doubles au format Europe dans les bacs à cartes/coffrets de 3 ou 4 U de hauteur
Plus

N° référence

24564-117
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : EuropacPRO
  • Application : Montage horizontal des cartes
  • Compatible avec : Bacs à cartes
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 20 F
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Cadre avant non blindé
Cadre avant, Sans blindage pour montage horizontal des cartes, 3 U, 20 F
N° référence 34564-108
Cadre avant pour blindage CEM
Cadre avant pour blindage CEM pour montage horizontal des cartes, 3 U, 20 F
N° référence 24564-109

Produits recommandés

Kit de montage horizontal
Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 3 U, 20 F, profil avant avec lèvre allongée
N° référence 24564-118

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La cage à cartes horizontales offre la possibilité d’insérer des cartes de 6 U dans des bacs à cartes ou des coffrets de table de 3 ou 4 U de hauteur. Veuillez ajouter une face avant pour couvrir le kit de montage.

Veuillez commander séparément le cadre avant et le matériau de blindage CEM.

Espace de 54 F requis.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Montant, zinc moulé 4
2 Glissière horizontale avant, Profilé aluminium, avec lèvre réduite (H-KD) ou lèvre allongée (H-LD) 2
3 Glissière horizontale arrière, Profilé aluminium, encastré (H-VT) 2
4 Profil horizontal, intermédiaire, en retrait (VT), Profilé aluminium 1
5 Bande taraudée, Acier, zingué 6
6 Lot visserie de fixation et notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink