Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Commutateur secteur AC pour Varistar LHX 20

  • Prévu pour être fixé au montant du bâti, fixation en position verticale
  • Signalisation : Réseau 1/Réseau 2 existant
  • Convient à l’échangeur thermique air/eau LHX 20
  • Entrée 2 x 100 … 240 VAC
  • En cas de défaillance d'un réseau, la commutation sur le second réseau se fait en moins de 20 ms afin que l'appareil (p. ex. climatiseur) soit alimenter de manière ininterrompue
  • Commutateur de tension AC pour une alimentation redondante avec 2 tensions d'entrée
  • Commutation automatique entre deux réseaux AC (réseau normal, réseau de secours)
Plus

N° référence

23207-115
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Module de redondance d’alimentation
  • Profondeur : 120 mm
  • Hauteur en mm : 333 mm
  • Largeur en mm : 62 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Câble, fiche Schuko - IEC
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, gris
N° référence 60103-131
Câble secteur
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Câble secteur
CÂBLE SECTEUR, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-141
Câble secteur
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
N° référence 60197-053

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Commutateur de transfert automatique avec deux entrées et une sortie pour les équipements ayant un seul raccordement secteur.

Veuillez commander séparément le câble d’alimentation secteur spécifique à chaque pays.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EAC

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Commutateur AC, entrée secteur 1 et 2 : 2 x connecteurs mâles IEC sortie secteur 1 x prise SCHUKO 1
2 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink